ControlLogix 5580 控制器

我们的 ControlLogix® 和 GuardLogix® 5580 控制器可以增强性能、提升容量、提高生产效率和安全性,帮助满足对制造业智能机器和设备不断提高的要求。这些控制器都使用 Studio 5000® 设计环境作为标准框架,以优化生产效率和缩短调试时间。该框架负责管理基于 EtherNet/IP 的集成运动,适用于高速运动应用和 SIL2/PLd、SIL3/PLe 安全解决方案。这些控制器是要求高性能通信、I/O 和最高 256 轴运动控制的应用项目的理想选择。

Bulletin 1756 ControlLogix 5580 控制器
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 软件
  • 文档
  • 资源
  • 应用项目

特性

  • 为控制系统安全高标准提供认证 - TÜV Rheinland IEC 62443-4-2
  • 当使用 5580 控制器时可以获得高达 45% 的容量增加
  • 包括 1 千兆位 (Gb) 嵌入式以太网端口,可以实现高速通信、I/O 和运动控制
  • 提供能够最大程度发挥系统性能的控制器功能
  • 包括基于控制器的变更检测和记录、以数字方式登录的控制器固件和基于角色的访问控制,可以实现更好的安全性
  • 提供一个可实现增强型诊断和故障处理的显示屏
  • 提供敷形涂覆,以帮助在恶劣环境中提供保护;这些产品的产品目录号中含有“K”
  • 提供 3 MB 到 40 MB 的存储选件
  • 包括一个 1756 细长型电源选件,可用于系列 B 和 C 标准以及 1756 XT 机架,在空间有限时可将宽度缩减 29%
  • 提供包含多达 17 个槽的标准和敷形涂覆机架

GuardLogix 5580 安全控制器

  • 使用主控制器实现 SIL CL 2/PLd
  • 使用主控制器和安全协处理器实现 SIL CL 3/PLE
  • 通过优化缩短安全响应时间,扩大保护设备覆盖范围,降低受伤风险
  • 提供 3 MB 到 20 MB 的标准内存选件
  • 提供 1.5 MB 到 6 MB 的安全内存选件
  • 提供 100 到 250 个 EtherNet/IP 节点的通信选件
  • 提供能够抵御恶劣环境的敷形涂覆选件
  • 提供单控制器/软件/网络,实现标准和安全控制
  • 包括混合和匹配安全及标准 I/O
  • 通过运动和以下驱动器/变频器提供联网安全功能:具备高级安全功能的 Kinetix® 5700 和具备高级安全功能的 PowerFlex® 755

产品对比

特性
5580 控制器
5570 控制器
性能

5x-20x

(与 ControlLogix 5570 控制器比较)

2x

(与 ControlLogix 5560 控制器比较)

嵌入式以太网端口 1 千兆位 (Gb)
本地编程端口 USB USB
包括能量储存模块 (ESM)
包括板载显示器
在 Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ 中提供支持
非易失性内存 安全数字卡 安全数字卡
最大用户内存 40 MB 32 MB
最大 I/O 点数 128,000 数字量;4,000 模拟量 128,000 数字量;4,000 模拟量

其他信息

  • ControlLogix 入门版组件ControlLogix 入门版组件是一个优惠的软件和硬件捆绑套件,可提供您所需的一切。作为入门,您可以选择构建适合您环境的套件所需的组件。
  • 结合使用机器学习和 Logix 以改进流程 — 是否想要在发生停机或损失前识别可能存在的废品情况和超容差操作行为?FactoryTalk® Analytics™ LogixAI™ 有着不同于 Rockwell Automation 以往产品的独特之处。我们在控制器应用中运用了分析,以此作为一种改进流程的全新基本方法。开始运用机器学习概念,而不必开发或维护自行生成的机器学习算法。
  • 详细了解 FactoryTalk Analytics LogixAI
  • Logix 学习二三事博客和播客系列旨在教授 ControlLogix® 控制器系统的新老用户如何使用我们的控制器和软件实现最大效益。

认证

  • ATEX
  • CE
  • CSA
  • CSAH
  • CUL
  • CULH
  • EAC
  • EtherNet/IP
  • FMH
  • IECEX
  • KC
  • 船舶
  • RCM
  • TÜV Rheinland IEC 62443-4-2
  • UL
  • ULH

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

软件

使用来自 Rockwell Software® 的 Studio 5000 Logix Designer 软件,来设计和配置 ControlLogix® 系统。

了解更多信息

Rockwell Software

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

其他资源

  • 变频器和运动加速工具包 — 使用选型工具、布局接线图以及 HMI 文件来设计、安装、操作和维护 Rockwell Automation® 变频器系统。
  • EtherNet/IP 容量工具 — 使用提议的 EtherNet/IP™ 网络计算资源。
  • 固件/软件更新 — 登录获得固件更新支持。
  • 采购规格 — 请访问我们的在线资源以了解此产品的采购规格。
  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。

应用项目

ControlLogix® 控制器所提供的存储器、速度和处理能力可满足各种需要:从基本工厂车间应用项目,一直到高性能过程和运动控制应用。这些控制器:

  • 提供更高容量,使您可在每个任务中执行更多控制策略
  • 显著提高要在控制层与监管层之间交换的信息量
  • 为复杂的高性能运动控制应用项目提供高速运动控制命令和运动轴轨迹计划程序执行
  • 支持多达 100 个集成运动轴
  • 使用更快速的双核 CPU 显著缩短控制器扫描时间
  • 提高通讯速率

可编程控制器案例研究 — 请查看我们的案例研究网站,了解客户如何在其应用项目中使用 Allen-Bradley® 可编程控制器。