ControlLogix 5570 控制器

我们的 Bulletin 5570 ControlLogix® 5570 控制器可以用于标准、安全和极端温度的环境,On-Machine 模型适用于过程、运动、离散和高可用性应用项目。作为 Integrated Architecture™ 系统的一部分,这些控制器使用 Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ 和通用网络协议。这些高性能控制器通过适用于所有控制领域的公共开发环境来提供通用控制引擎。

Bulletin 1756 ControlLogix 5570 控制器
  • 概览
  • 最新消息
  • 产品选型
  • 规格
  • 软件
  • 文档
  • 资源
  • 应用项目

特性

  • 支持基于 EtherNet/IP™ 的集成运动、集成 Sercos™ 运动和模拟量运动
  • 支持完全控制器冗余和拔除,支持带电插拔 (RIUP)
  • 通过 EtherNet/IP、ControlNet™、DeviceNet™、Data Highway Plus™、远程 I/O、SynchLink 以及第三方过程和设备网络进行通信
  • 允许您使用继电器梯形图逻辑、结构化文本、功能块及顺序功能图语言进行编程
  • 产品目录号中含有“K”的产品上提供敷形涂覆,以帮助在恶劣环境中提供保护
  • 包括一个 1756 细长型电源选件,可用于系列 B 和 C 标准以及 1756 XT 机架,在空间有限时可将宽度缩减 29%
  • 提供包含多达 17 个槽的标准、敷形涂覆和极端环境机架版本

On-Machine 控制器

  • 提供标准和安全 On-Machine™ 控制,可以增加运行时间并降低成本
  • 通过直接将硬件放置在机器中,最大程度精简控制柜中的硬件

GuardLogix 安全控制器

  • 在同一机架中提供安全和集成运动
  • 提供符合 SIL 3 功能安全的 TUV 认证(需要控制器和安全合作伙伴)
  • 利用 Armor GuardLogix 控制器,简化了机器架构并减小了系统的占地空间
  • 独立使用时,可在 -25 - 70 °C (-13 - 158 °F) 的环境中运行
  • 与 FLEX™ I/O-XT 模块结合使用时,可在 -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) 的环境中运行

极端环境控制器

  • 独立使用时,可在 -25 - 70 °C (-13 - 158 °F) 的环境中运行
  • 与 FLEX™ I/O-XT 模块结合使用时,可在 -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) 的环境中运行

产品对比

特性

5580 控制器

5570 控制器

性能

5x-20x

(与 ControlLogix 5570 控制器比较)

2x

(与 ControlLogix 5560 控制器比较)

嵌入式以太网端口 1 千兆位 (Gb)
本地编程端口 USB USB
包括能量储存模块 (ESM)
包括板载显示器
在 Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ 中提供支持
非易失性内存 安全数字卡 安全数字卡
最大用户内存 40 MB 32 MB
最大 I/O 点数 128,000 数字量;4,000 模拟量 128,000 数字量;4,000 模拟量

其他信息

  • ControlLogix 入门版组件ControlLogix 入门版组件是一个优惠的软件和硬件捆绑套件,可提供您所需的一切。作为入门,您可以选择构建适合您环境的套件所需的组件。
  • 我们的 Integrated Architecture 解决方案为有效推动全厂最优化奠定基础,使您能够有效应对经济状况以及消费需求的变化。
  • Logix 须知博客和播客系列旨在教授 ControlLogix® 控制器系统的新老用户如何使用我们的控制器和软件获得最大利益。

选择我们的 ControlLogix 入门版组件,帮您节约资金

我们的 ControlLogix® 入门版组件是一个优惠的软件和硬件捆绑套件,可提供您所需的一切。作为入门,您可以选择构建适合您环境的套件所需的组件。

有关更多信息,请参阅 ControlLogix 入门版组件出版物。

认证

5560 ControlLogix 标准控制器

  • c-UL-us
  • CSA
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM

5560 GuardLogix 安全控制器

  • c-UL-us
  • CSA
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM
  • TÜV

5560 ControlLogix 极端环境控制器

  • c-UL-us
  • CSA
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM

5570 ControlLogix 标准控制器

  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC

5570 GuardLogix 安全控制器

  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM
  • TÜV

5570 ControlLogix 极端环境控制器

  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC

5570 ArmorGuardLogix On-Machine 安全控制器

  • c-UL-us
  • CE
  • RCM
  • KC
  • TÜV

有关 TÜV 和 SIL 认证详情,请参见安全认证和 SIL 链接。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

软件

使用来自 Rockwell Software® 的 RSLogix 5000 编程软件(5560 控制器)或 Studio 5000 Logix Designer 软件(5570 控制器),来设计和配置 ControlLogix® 或 GuardLogix® 系统。

您所选择的控制器和模块以及网络配置决定了对系统进行配置和编程所需的附加软件包。其他所需的软件可能包括 RSNetWorx 组态软件RSLinx 通信软件

了解更多信息

Rockwell Software

1756-SG001
选择

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

其他资源

  • 变频器和运动加速工具包 — 使用选型工具、布局接线图以及人机界面文件来设计、安装、操作和维护罗克韦尔自动化® 变频器系统。
  • EtherNet/IP 容量工具 — 计算由建议的 EtherNet/IP™ 网络所使用的资源。
  • 固件更新 — 登录以获得固件更新支持。
  • Logix Designer 起始页 — 使用这些视频(以前为 RSLogix™ 5000 起始页),可以快速学习 Studio 5000™ Logix Designer 应用程序中的重要任务。
  • PLC-5/SLC 交互式移植工具 — 使用 I/O 接线转换系统等产品将 PLC-5 或 SLC 系统移植到基于 Logix 的解决方案。
  • 采购规格 — 请访问我们的在线资源以了解此产品的采购规格。
  • 软件更新 —登录以获得软件更新支持。
  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、技术支持聊天和论坛、软件更新以及产品安全公告/通知。


应用项目

ControlLogix® 控制器所提供的存储器、速度和处理能力可满足各种需要:从基本工厂车间应用项目,一直到高性能过程和运动控制应用。

  • 能源和发电
  • 食品和饮料 — 乳品
  • 采矿和冶金
  • 船舶
  • 纸浆和造纸
  • 铁路/地铁和车辆
  • 水/污水处理

对于过程应用项目,这些控制器可以:

  • 提供更高容量,使您可在每个任务中执行更多控制策略
  • 显著提高要在控制层与监管层之间交换的信息量
  • 显著提高冗余控制应用项目的性能。

对于运动控制应用项目,这些控制器可以:

  • 为复杂的高性能运动控制应用项目提供高速运动控制命令和运动轴轨迹计划程序执行
  • 针对 EtherNet/IP™ 或 Sercos™ 接口上的高性能运动驱动器控制进行了优化
  • 支持多达 100 个集成运动轴

对于离散应用项目,这些控制器可以:

  • 使用更快速的双核 CPU 显著缩短控制器扫描时间
  • 提高通讯速率
  • 为冗余系统提供更快的交叉加载

可编程控制器案例研究 — 请查看我们的案例研究网站,了解客户如何在其应用项目中使用 Allen-Bradley® 可编程控制器。