CompactLogix 5380 控制器

我们的 CompactLogix™ 5380 控制器可以增强性能、提升容量、提高生产效率和安全性,帮助满足对制造业智能机器和设备不断提高的要求。所有 CompactLogix 5380 控制器都使用常用设计环境 Studio 5000® 作为标准框架。该环境可以优化生产效率,缩短调试时间并管理基于 EtherNet/IP 的集成运动,适用于高速运动应用和 SIL2/PLd 安全解决方案。这些控制器是要求高性能通信、I/O 和最高 32 轴运动控制的应用项目的理想选择。

Bulletin 5069 CompactLogix 5380 控制器
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 软件
  • 文档
  • 资源
  • 应用项目

特性

  • 适合需要低运动轴数和 I/O 点数的中小型应用项目
  • 支持高速 I/O、运动控制和设备级环网/线性拓扑结构
  • 提供 1 千兆位 (Gb) 嵌入式以太网端口,可以实现高速通信、I/O 和运动控制
  • 包括可配置的双端口,支持双 IP 地址
  • 提供增强型诊断和故障处理
  • 提供为最大程度发挥系统性能优化过的控制器功能
  • 提供增强的安全功能,包括以数字方式登录的控制器固件、基于控制器的变更检测和记录以及基于角色的例程和用户自定义指令访问控制
  • 支持最多 31 个 Bulletin 5069 Compact I/O™ 模块
  • 提供基于 EtherNet/IP 的集成运动控制,最多支持 32 个轴
  • 提供范围广泛的存储选项,从 0.6 MB 到 10 MB

Compact GuardLogix 5380 安全控制器

  • 采用 1oo1 架构实现 SIL2 / PLd
  • 提供 0.6 MB 到 10 MB 的标准内存选件
  • 提供 0.3 MB 到 5 MB 的安全内存选件
  • 提供适合多达 180 个 EtherNet/IP 节点的通信选件
  • 提供能够抵御恶劣环境的敷形涂覆选件
  • 提供单控制器/软件/网络,实现标准和安全控制
  • 包括混合和匹配安全及标准 I/O
  • 通过运动和以下变频器提供联网安全功能:Kinetix® 5700 伺服驱动器 ERS4、PowerFlex® 755 变频器 v14 及 PowerFlex® 755T v2 变频器

其他信息

认证

  • ATEX
  • CE
  • c-UL-us
  • EtherNet/IP
  • IECEx
  • KC
  • RCM
  • TUV Rheinland
  • UL 认证

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

使用来自 Rockwell Software® 的 Studio 5000 Logix Designer 应用程序设计和配置采用 5380 控制器的 CompactLogix 系统。

您所选择的控制器和模块以及网络配置决定了对系统进行配置和编程所需的附加软件包。其他所需的软件可能包括 RSNetWorx 组态软件RSLinx 通信软件

若要验证兼容性,请访问产品兼容性和下载中心

了解更多信息

Rockwell Software

配置和选型工具

其他资源

  • 变频器和运动加速工具包 — 使用选型工具、布局接线图以及 HMI 文件来设计、安装、操作和维护 Rockwell Automation® 变频器系统。
  • EtherNet/IP 容量工具 — 使用提议的 EtherNet/IP™ 网络计算资源。
  • 固件/软件更新 — 登录获得固件更新支持。
  • 采购规格 — 请访问我们的在线资源以了解此产品的采购规格。
  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。

CompactLogix 5380 控制器所提供的存储器、速度和处理能力可满足各种需要:从基本工厂基层应用项目,一直到高性能过程、运动和安全应用项目,包括:

  • 薄膜包装
  • 进料装置
  • 食品和饮料
  • 贴标机和包装机
  • 包装
  • 石油和天然气
  • 垂直成型、填充和密封
  • 水/污水处理

可编程控制器案例研究 — 查看我们的案例研究网站,了解客户如何在其应用项目中使用 Allen-Bradley® 可编程控制器。