DySC 电压骤降保护器

Bulletin 1608 DySC® 电压骤降保护器针对会造成长时间停机和设备损坏的电压骤降和瞬时断电提供保护。这些 DySC 保护器不需要电池,无运动部件,只需少量维护。它们适用于需要长达 5 秒的电压骤降跨越保护的灵敏电子器件和制造过程。

Bulletin 1608 DySC 电压骤降保护器
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 文档
  • 资源

特性

  • 防止对灵敏电气设备造成破坏
  • 提供从机器到整个设施的保护
  • 包括一个单相和三相产品系列
  • 提供长达 5 秒跨越时间
  • 针对短暂及全面断电提供保护
  • 环保

产品对比

Bulletin

1608N

1608P

1608M

类型

MiniDySC

ProDySC

MegaDySC

电流范围

2 至 6

12 至 50

25 至 50

100/110

200

400 至 2400

电压范围

120 至 240V 交流电

208 至 480V 交流电

380 至 480V 交流电

安装

DIN 导轨

面板

面板

平面

相位数/接线方式

单相/ L-L 和 L-N

三相/ 3 线和 4 线

跨越时间

最长 5 秒

电池

不需要

机壳

NEMA 类型 1

工作温度范围

0 至 40 °C(32 至 104 °F)

其他信息

认证

  • Bulletin 1608N MiniDySC 2-6 A 型号经过 UL 认证,所有其他 MiniDySC 和 ProDySC 型号也都经过 UL 认证。
  • UL 认证,
  • 符合 UL 认证

标准合规性

  • 超出 SEMI F47 标准

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

  • CrossWorks — 将竞争产品目录号转换为类似的 Allen-Bradley® 产品。
  • ProposalWorks — 生成完整报价和方案。

其他资源

  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、技术支持聊天和论坛、软件更新以及产品安全公告/通知。