新消息
新型外观和优化性能
- 改进的设计提高了降低面板热量输出的效率
- 更小的产品提供更好的性能
- 提升温度额定值提高了应用灵活性
- 新的端接选择:推入、弹簧夹和插头
- 新的内置冗余、保形涂层和远程开/关选项
概览
- 包括诸如插入式、弹簧夹和插头与螺丝等端接选择
- 提供较高的 MTBF 规格,有助于确保控制系统的可靠性
- 提高减少面板热量积聚的效率
- 额定输出范围为 80 - 960 W(24 V 直流时为 3.3 - 40 A)
- 使用可选的冗余模块(包括负载分担版本)应对高可用性应用
- 为全球应用提供多个单相和三相输入,包括经济实用的单相解决方案
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
开关模式和不间断电源宣传册 | 1606-BR001 |
认证
- CE 认证
- cULus 列名
- 符合 cULus 认证
- RCM
标准合规性
- ABS/GL/RINA(船舶)
- ATEX
- CE
- 1 类 2 分区 (T3A)
- C-Tick
- cULus
- NEC 2 类
- 与 SEMI F47 兼容