控制电路变压器

我们的全球控制电路变压器设计用于减少控制电路的供电电压,从而为操作员提供更大的安全性。在所有设备上均提供了 IP2X 手指保护端子盖和熔断器盖以提高工作场所安全性。我们的变压器可将控制电路与电源和照明电路隔离。它们可承受电磁元件通电时引起的瞬时电流浪涌而不会损失 NEMA ICS2-100 要求的次级电压稳定性。

Bulletin 1497 全局控制变压器

1497 全局控制

Bulletin 1497 全局控制变压器可提供单分接头、双分接头和多分接头主电压。通过这些多用途的多分接头变压器,可以降低各种电压源的控制电源,以符合各种应用项目的需求。


Bulletin 1497A 机械工具变压器

1497A 机械工具

Bulletin 1497A 机械工具变压器 (50/60 Hz) 是为降低控制电路的供电电压而设计的。此完整系列的变压器带有可选的工厂预安装或面板安装主、次熔断器盒/夹。


Bulletin 1497B 控制电源变压器

1497B 控制电源

Bulletin 1497B 控制电源变压器 (60 Hz) 是为降低控制电路的供电电压而设计的。此完整系列的变压器带有可选的工厂预安装或面板安装主、次熔断器盒。


Bulletin 1497D 通用变压器

1497D 通用

Bulletin 1497D 通用变压器通常用于从配电系统为电气设备、照明装置、电动机械和电源负载供电。