概览
- 包括 15…100 W(24 V 直流时为 0.6…4.2 A)的额定输出
- 提供多种输出电压
- 具有多个单相和三相输入,可用于全局应用项目
- 提供更小型的经济实用解决方案,适用于低功率应用项目
- 提供冗余模块,用于管理两个电源以实现备份电源
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Bulletin 1606-XLE、XLP、XLS 开关电源产品简介 | 1606-PP003 |
认证
- CE 认证
- C-Tick
- cULus 列名
- 符合 cULus 认证
标准合规性
- ABS/GL/RINA(船舶)
- ATEX
- 1 类 2 分区 (T3A)
- CE
- C-Tick
- cULus
- NEC 2 类
- 与 SEMI F47 兼容