ArmorPower On-Machine 电源

Bulletin 1607-XT ArmorPower™ On-Machine™ 电源适用于因线电压损耗而产生电压降的应用项目,以及十分注重结构紧凑性、高效率和高可靠性的应用项目。这些电源具有 IP67 防护等级,在 50 - 200 W 范围内提供多种型号,它们顺应抛弃传统外壳的发展趋势,有利于安装在机器上和工厂车间中。这些电源采取真空密封以提供最大程度的抗冲击性、抗振性和防湿性能。

 

Bulletin 1607 ArmorPower On-Machine 电源
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 文档
  • 资源

特性

  • 可达到 IP67 和 NEC 2 类等级
  • 采用真空封装技术
  • 包含快速连接器
  • 表面光滑,适合冲洗

认证

  • CE 认证
  • cULus 认证 — 文件号 E168663;指南号 QQGQ2/QQGQ8,
  • UL 认证 — 文件号 E56639;指南号 NMTR

标准合规性

  • CSA C22.2 No. 14
  • CSA C22.2 No. 60950-1
  • EN/IEC 60950
  • UL 508
  • UL 60950

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

其他资源

  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、技术支持聊天和论坛、软件更新以及产品安全公告/通知。