Stratix 5700 管理型工业以太网交换机

我们的 Bulletin 1783 Stratix® 5700 管理型工业以太网交换机使用最新的思科 (Cisco®) Catalyst® 交换机架构和功能集。它们旨在满足您的交换功能需求,从较小的应用项目到与工厂范围内基础设施的面向 IT 的集成。配置和监视工具提供与企业网络的安全集成并允许使用 Integrated Architecture® 系统方便地进行设置和诊断。

Bulletin 1783 Stratix 5700 管理型工业以太网交换机
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 软件
  • 文档
  • 资源

特性

  • 包括集成设备级环网 (DLR) 连接,有助于优化网络架构
  • 提供网络地址转换 (NAT) 功能,该功能提供从本地的设备级 IP 地址到广泛的工厂网络的 IP 地址映射
  • 提供以太网供电 (PoE) 型,可通过以太网电缆以最少的接线提供电源
  • 包含访问控制列表等安全功能,帮助确保只有授权的设备、用户和流量可以访问网络
  • 提供可选的安全数字 (SD) 卡,
    设备更换非常简单

优化集成

使用 Studio 5000™ 用户自定义配置文件 (AOP),可与我们的集成架构系统进行源代码级集成

  • 包括预定义的 Logix 标签,有助于诊断检索
  • 提供用于状态监视与报警的 FactoryTalk® View 面板
  • 提供内置思科因特网操作系统 (IOS),帮助安全集成企业网络

其他信息

我们的中型架构系统包括一系列能扩展集成架构应用项目的小型控制器。这为您提供了一个统一控制平台,其中包含您的整个公司所需的性能和连接。

认证

  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • Ex
  • KC
  • EtherNet/IP

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

软件

使用我们的 FactoryTalk 网络管理器软件从 Stratix® 开关的角度监控网络。

了解更多信息

其他软件产品可从 Rockwell Software 获得。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

其他资源

  • 电子数据表 — 查找 DeviceNet™、ControlNet™、EtherNet/IP™ 和与网络无关的 EDS 文件。
  • 固件更新 — 登录以获得固件更新支持。
  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。