EtherNet/IP 网络

EtherNet/IP™ 网络提供使用开放式工业标准联网技术的工厂范围网络系统。它可在离散、连续过程、批处理、安全、驱动、运动及高可用性应用项目中启用实时控制和信息。EtherNet/IP 网络可将电机起动器和传感器等设备连接到控制器和 HMI 设备并接入企业。它支持在公共网络基础设施上进行非工业和工业通信。

Bulletin 1783 ArmorStratix 5700 工业以太网交换机

ArmorStratix 5700 工业以太网交换机

ArmorStratix™ 5700 工业以太网交换机为极端环境中的网络提供坚固可靠的机旁控制解决方案。这一第 2 层管理型交换机具有 IP67 防尘和防水保护等级,是需要广泛分布应用项目的操作的理想选择。


嵌入式交换机技术

嵌入式交换机技术

嵌入式交换机技术将以太网交换机特性嵌入到硬件中,以支持高性能应用项目。利用我们具有嵌入式交换机特性的双端口产品,不使用单独的以太网交换机也可以将设备直接连接到网络,从而帮助降低整体成本并简化系统配置。这些产品支持将线形和设备级环形 (DLR) 拓扑结构用于 EtherNet/IP™ 应用项目。


以太网网络介质

以太网网络介质

我们提供工业级以太网物理介质的完整产品组合,包括 M12 连接、工业标准变型 1 连接以及 RJ45 连接产品。我们的以太网介质专为在恶劣工业环境中使用而设计,它将专门设计的电缆与坚固耐用的连接器结构相结合,可确保网络完整性和性能。


EtherNet/IP 连接产品

EtherNet/IP 连接产品

我们为各种应用项目提供了 4000 多种自动化产品。产品有内置的网络接口或可选的通信模块。我们会继续开发新的和创新的产品来扩展我们的 EtherNet/IP™ 系列。


Bulletin 9300 网络地址转换 (NAT) 设备

网络地址转换设备

希望增加小型控制系统的灵活性吗?是否希望能够使用相同的网络设置在同一生产线上配置多台计算机?使用我们的 NAT 设备调整您的机器,告别复杂、昂贵且耗时的更改。通过在一条生产线上配置多台机器,具有相同设置的控制系统可以通过以太网网络进行通信,而无需重新配置设置。您可以通过 VPN 连接实现轻松的远程支持。 


Bulletin 1783 Stratix 2000 非管理型以太网交换机

Stratix 2000 非管理型以太网交换机

我们的 Bulletin 1783 Stratix® 2000 非管理型以太网交换机非常适合小型控制网络。这些工业级交换机无需任何配置,使用简单的电缆连接即可轻松地与基于 Logix 的控制器连接。


Bulletin 1783 Stratix 2500 Lightly Managed Switches

Stratix 2500 Lightly Managed Switches

Our Bulletin 1783 Stratix® 2500 Lightly Managed Switches enable network connectivity in applications where traditional unmanaged switches lack the ability to provide diagnostics and security. This connectivity helps you achieve higher productivity and network reliability.


Stratix 5400 工业以太网交换机

Stratix 5400 工业以太网交换机

我们的 Stratix® 5400 工业以太网管理型交换机通过结合使用千兆以太网 (GE)、以太网供电 (PoE) 和 GE 光口来支持第 2 层交换和第 3 层路由,从而增强可扩展性。此外,这种交换机还提供支持三环网的 DLR,它允许在单元/面积区域级别上连接更多设备,从而提高网络设计灵活性。


Bulletin 1783 Stratix 5410 工业分布式交换机

Stratix 5410 工业分布式交换机

我们的 Bulletin 1783 Stratix® 5410 工业分布式交换机提供 19 英寸机架安装设计,增加了端口密度。这些交换机提供全千兆平台,具有四个 10 Gb 端口选项和网络地址转换 (NAT) 功能,适合对性能要求极高的网络。Stratix 5410 交换机采用牢固的外部设计,是恶劣环境应用项目的理想解决方案。


Bulletin 1783 Stratix 5700 管理型工业以太网交换机

Stratix 5700 管理型工业以太网交换机

我们的 Bulletin 1783 Stratix® 5700 管理型工业以太网交换机使用最新的思科 (Cisco®) Catalyst® 交换机架构和功能集。它们旨在满足您的交换功能需求,从较小的应用项目到与工厂范围内基础设施的面向 IT 的集成。配置和监视工具提供与企业网络的安全集成并允许使用 Integrated Architecture® 系统方便地进行设置和诊断。


Stratix 5950 安全设备

Stratix 5950 安全设备

我们的 Stratix® 5950 安全设备将几个增强型安全功能组合在一个设备中,帮助保护您的工业自动化基础设施。作为我们的安全产品的一员,这款产品是采用通用网络安全技术构建的。这些技术有助于在您的工业控制系统 (ICS) 中提供增强的访问控制、威胁检测和应用可见性。



Bulletin 1783 Stratix 8000 模块化管理型以太网交换机

Stratix 8000 模块化管理型以太网交换机

我们的 Bulletin 1783 Stratix® 8000 模块化管理型交换机系列使用最新的思科 (Cisco®) Catalyst® 交换机架构和功能集以及功能强大的配置工具,有助于使用 IT 专业人员所熟悉的工具来提供与企业网络的安全集成。配置和监视工具提供与企业网络的安全集成并允许使用 Integrated Architecture® 系统方便地进行设置和诊断。


Bulletin 1783 Stratix 8300 第 3 层模块化管理型以太网交换机

Stratix 8300 模块化管理型以太网交换机

我们的 Bulletin 1783 Stratix® 8300 第 3 层模块化管理型交换机系列使用最新的思科 (Cisco®) Catalyst® 交换机架构和功能集以及功能强大的配置工具,有助于使用 IT 专业人员所熟悉的工具来提供与企业网络的安全集成。配置和监视工具提供与企业网络的安全集成并允许使用 Integrated Architecture® 系统方便地进行设置和诊断。此第 3 层交换机支持 VLAN 与子网之间的路由。