DeviceNet 网络

DeviceNet™ 网络提供适用于简单工业设备的开放式、设备级控制和信息网络。它支持传感器和执行器与更高级别的设备(如可编程控制器和计算机)之间的通信。它通过一根兼具电源电缆和信号线电缆功能的电缆,提供简单而经济实用的接线选件。

DeviceLogix-Enabled 产品

DeviceLogix-Enabled 产品

DeviceLogix™ 智能组件技术将逻辑求解功能集成到 I/O、电机启动器、按钮和其他控制组件中,提高了性能,降低了分布式控制的成本。


DeviceNet 连接产品

DeviceNet 连接产品

我们为您的应用项目提供了范围广泛的 DeviceNet™ 连接产品。产品有内置的 DeviceNet 接口,也可以通过可选的通信接口模块连接到 DeviceNet 网络。我们继续对 DeviceNet 进行投资,开发有助于使 DeviceNet 更易于进行接线、调试和故障处理的解决方案。


DeviceNet 网络介质连接设备

DeviceNet 网络介质

DeviceNet™ 网络介质包括粗缆和细缆的圆形或扁平电缆。圆形电缆通常用于干线电缆,有散装线轴或预先成型的连接线或预制接插线可供选择。KwikLink™ 扁平介质系统提供了一种简单的模块化布线方法,这种方法使用带有隔离替换连接器 (IDC) 的扁平四线制干线,可减少安装时间,降低材料成本。