ControlNet 网络

ControlNet™ 网络是一种开放式控制网络,可满足实时、高吞吐量应用项目的要求。ControlNet 支持控制器之间的互锁以及对 I/O、驱动器和阀的实时控制。它还提供了在离散和过程应用项目(包括高可用性应用项目)中的控制联网。

ControlNet 连接产品

ControlNet 连接产品

我们为您的应用项目提供了广泛的 ControlNet™ 产品。这些产品具有内置的 ControlNet 接口,或者通过可选的通信接口模块连接到 ControlNet 网络。我们将始终为您的实时高吞吐量应用项目提供支持。


ControlNet 网络介质连接设备

ControlNet 网络介质

通过 ControlNet™ 网络介质和连接设备,可以灵活进行网络设计。ControlNet 同轴电缆是一种适用于典型安装的低损耗、RG-6 四芯屏蔽同轴电缆。ControlNet 光纤介质允许您延长网络的网段,提供对电磁干扰 (EMI) 的抗扰性,且允许在危险场所安装。我们提供适用于同轴电缆和光纤系统的各种连接器、分接头、终端器、中继器和工具。请根据应用项目和/或系统安装环境选择电缆类型。