基于机架的通信模块

我们的 ControlLogix® 系统使用连接在设备间建立通信链路。我们基于机架的 Bulletin 1756 通信模块可以帮助建立这些连接并在 1756 机架中对用户、设备和网络实施基于网络的访问控制。我们提供多种支持 EtherNet/IP、DeviceNet、ControlNet 和其他网络协议的模块。

基于机架的通信模块
  • 概览
  • 最新消息
  • 产品选型
  • 规格
  • 软件
  • 文档
  • 资源

特性

1756 EtherNet/IP 通信模块

我们的 1756 系列 EtherNet/IP 通信模块:

  • 通过 EN4TR 和 EN4TRXT 通信模块提供 CIP Security™ 协议
  • 提供实时 I/O 通信和消息交换
  • 使用现成的以太网通信芯片和物理介质
  • 支持 128 或 256 个 Logix 连接
  • 提供嵌入式交换机技术功能
  • 通过 ControlLogix-XT™ 通信模块提供极端环境支持
  • 使用安全通信模块提供从控制系统到上层系统、编程终端和其他 ControlLogix 控制器的安全连接
  • 提供设备级环网 (DLR) 连接,允许设备构成环形拓扑来提供可复原性
  • 为全冗余网络基础设施提供并行冗余协议 (PRP) 支持

1756 DeviceNet 通信模块

DeviceNet 网络使用通用工业协议 (CIP) 来控制、配置和收集工业设备数据,并且:

  • 在简单工业设备(传感器和执行器)和高级设备(控制器和计算机)之间提供连接
  • 支持 64 个节点

1756 ControlNet 通信模块

ControlNet 网络使用通用工业协议 (CIP) 将 I/O 网络和对等网络的功能相结合,为这两项功能提供高速性能并且:

  • 为实时高吞吐量应用项目提供开放式控制网络
  • 为所有关键任务控制数据提供确定性的可重复传输
  • 支持对时间无苛刻要求的数据传输
  • 支持 64 或 128 个 Logix 连接和 99 个节点
  • 提供极端环境支持

1756 Data Highway Plus™ 和远程 I/O 通信模块

  • 支持设备间消息传递
  • 远程 I/O 链路连接远程 I/O 机架和其他智能设备
  • 远程 I/O 功能使模块充当扫描器,从而与远程 I/O 设备相互传输数字量数据和块传送数据
  • 支持 32 个 Logix 连接
  • 支持 DH+™ 网络上的设备间消息传递

1756 DH-485 通信模块

  • 允许控制器与 DH-485 网络中的其他控制器进行往来通信
  • 包括通过 Studio 5000™ 环境的远程编程和监视

1756 SynchLink™ 通讯模块

  • 为分布式运动和协调驱动控制提供时间同步和数据广播
  • 将 ControlLogix 机架连接到 SynchLink 光纤通信链路
  • 允许控制器使用其他机架中某个控制器的运动轴数据

敷形涂覆

目前在部分 ControlLogix® 产品上提供了敷形涂覆,以帮助针对恶劣环境为自动化系统提供保护。罗克韦尔自动化在一个 ISA G3 Group A 分类环境中,对这些产品进行了相当于 10 年使用期的测试。这些产品由产品目录号中的“K”后缀来标识,它们可以:

  • 帮助对电路进行保护,防止其暴露于污染、潮湿、温度变化、盐雾、有机腐蚀(霉菌)和腐蚀性化学品和蒸汽
  • 可长期保持绝缘电阻 (SIR),从而确保装置的运行完整性,在腐蚀性环境中使用时具有较长的产品生命周期

其他信息

工业自动化和控制系统 — 我们的系统可以在整个企业内帮助提供控制和信息集成,使客户能够与工厂、现场、设施和人员互通,从而优化其运营。

新的 PRP 模块为冗余网络基础设施提供支持

1756-EN2TP 并行冗余协议模块为全冗余网络基础设施提供 PRP 支持,这实现了高可用性,有助于最大限度减少意外停机时间。

  • 并行冗余协议 (PRP) 是第 2 层协议,允许 EtherNet/IP PRP 设备在全冗余 LAN 上进行通信
  • PRP 设备包括两个端口,它们连接至相似拓扑的两个分离网络
  • 兼容 IEC 62439-3,无需切换网络

认证

  • CE
  • ControlNet International
  • CSA
  • cULus
  • DeviceNet
  • EAC
  • EtherNet/IP
  • Ex
  • FM
  • IECEx
  • KC
  • RCM

注:认证因通信模块类型而异。请参阅出版物 1756-TD003 了解详细信息。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

软件

使用来自 Rockwell Software® 的 Studio 5000 Logix Designer 软件来设计和配置 ControlLogix® 系统。

您所选择的控制器和模块以及网络配置决定了对系统进行配置和编程所需的附加软件包。其他所需的软件可能包括 RSNetWorx 组态软件RSLinx 通信软件

了解更多信息

Rockwell Software

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

其他资源

  • 电子数据表 — 查找 DeviceNet™、ControlNet™、EtherNet/IP™ 和与网络无关的 EDS 文件。
  • 采购规格 — 请访问我们的在线资源以了解此产品的采购规格。
  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。