真空接触器

我们的 Bulletin 1102C/1104C 和 Bulletin 1502 NEMA 中压真空接触器可以在恶劣和脏污环境下保持电机控制系统的可靠性。我们的紧凑型接触器长久耐用,而且真空技术可在 600V 以上实现极为有效的灭弧。这些真空接触器可进行机械和电气互锁,可避免接触器同时闭合。

真空接触器
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 文档
  • 资源

特性

1102C /1104C 美国电气制造商协会真空接触器

  • 设计最高适用电压 1500V
  • 提供最适合采矿和泵送应用的功能,适用电压高于 600V
  • 在 600V 以上提供有效灭弧,配备可视 ON/OFF 指示器
  • 包含前置线路端子和负载端子,便于接线
  • 包含卡入式侧面安装辅助触点

1502 中压真空接触器

  • 采用轻量、紧凑型设计
  • 提供高中断能力
  • 提供低中断能力
  • 包含可视的触点磨损指示
  • 提供卓越的绝缘能力恢复,可实现高频切换
  • 包含单个线圈/磁心配件(仅限 800 A)
  • 最低维护

认证

-

认证和标准合规性

-

Bulletin 1102C/1104C

  • CSA C22.2,No. 14
  • CSA C22.2 No. 14-05
  • cULus 列名 — 文件号 E3125;指南号 NLDX、NLDX7
  • UL 508

-

Bulletin 1502

  • CE
  • CSA 22.2 No. 253
  • IEC 62271-106
  • UL 347

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

  • CrossWorks — 将竞争产品目录号转换为类似的 Allen-Bradley® 产品。
  • ProposalWorks — 生成完整报价和方案。

其他资源

  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。