NEMA 电机负载馈通接线接触器

Bulletin 500F 交流接触器(敞开型)可采用 NEMA 尺寸为 0…5 的馈通接线结构。母线端子位于元件顶部,负载端子位于底部。可以使用这些接触器切换不需要或单独提供过载保护的交流电机负载。可以使用指示设备(如按钮、选择器开关、计时器、继电器或温控开关)远程操作我们的接触器。

Bulletin 500F NEMA 电机负载馈通接线接触器
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 文档
  • 资源

特性

  • 电机负载馈通接线
  • 通过指示设备远程操作
  • 可现场接线用于单相或三相应用项目
  • 可作为完整的模块化套件订购或订购单独部件
  • 标准供货范围内包括 120V 交流线圈和一个常开辅助触点

认证

  • 获得 CE 认证,符合所有应用指导
  • CSA 认证 — LR1234
  • UL 认证 — 文件号 E3125;指南号 NLDX

标准合规性

  • ABS 4/5.115 — 美国船级社
  • CSA C22.2 No.14
  • EN/IEC 60947-4-1
  • IEEE 45
  • NEMA/EEMAC ICS 2
  • UCSG 46 CFR 111.70
  • UL 508

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

  • CrossWorks — 将竞争产品目录号转换为类似的 Allen-Bradley® 产品。
  • ProposalWorks — 生成完整报价和方案。

其他资源

  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、技术支持聊天和论坛、软件更新以及产品安全公告/通知。