NEMA 电机负载顶部接线接触器

Bulletin 500 交流接触器采用顶部接线结构,NEMA 尺寸 00 到 9。所有电源连接器都位于接触器顶部。如果不需要或单独提供过载保护,可使用我们的接触器切换交流电机负载。可以使用指示设备(如 按钮、选择开关、计时器、继电器或温控开关)远程操作这些接触器。

Bulletin 500 NEMA 电机负载顶部接线接触器
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 文档
  • 资源

特性

  • 单个纸箱中的模块化部件
  • 电机负载顶部接线
  • 外壳等级:NEMA 类型 1、3R/12、 4/4X 不锈钢和螺栓固定 7 和 9,以及 3R、7 和 9

认证

  • CSA 认证 — LR1234
  • UL 列名 — 文件号 E3125;指南号 NLDX

危险场所:

  • UL 认证 — 文件号 E10314
  • CSA 认证 — LR11924

标准合规性

  • ABS 4/5.115 — 美国船级社
  • CE 认证
  • CSA C22.2 No.14
  • EN/IEC 60947-4-1
  • IEEE 45
  • NEMA/EEMAC ICS 2
  • UCSG 46 CFR 111.70
  • UL 508

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

  • CrossWorks — 将竞争产品目录号转换为类似的 Allen-Bradley® 产品。
  • ProposalWorks — 生成完整报价和方案。

其他资源

  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、技术支持聊天和论坛、软件更新以及产品安全公告/通知。