NEMA 交流接触器

我们的 Bulletin 300 NEMA 接触器和电机启动器,为需要 NEMA 标准的电机控制的应用项目提供了一种节省空间并且经济实用的替代选择。这些 NEMA 标准的产品基于我们的 Bulletin 100 IEC 接触器设计,与众多配件以及固态过载继电器兼容。

Bulletin 300 NEMA 交流接触器
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 文档
  • 资源

特性

  • NEMA 规格 0 至 8
  • 提供规格 4 至 8 的安全型号
  • 采用节能、通用线圈设计,提供丰富的交流和直流控制电压,有规格 4 至 8 可选
  • 直接安装式固态过载继电器,最大为规格 4
  • 用于节省空间的设计的小尺寸
  • 保护端子

认证

  • 获得 CE 认证,符合所有适用指令 — EN 60947-4-1
  • cULus 认证 — 文件号 E41850;指南号 NLDX、NLDX7

标准合规性

  • CSA C22.2,No. 14
  • NEMA/EEMAC ICS2
  • UL 508

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

  • CrossWorks — 将竞争产品目录号转换为类似的 Allen-Bradley® 产品。
  • ProposalWorks — 生成完整报价和方案。

其他资源

  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、技术支持聊天和论坛、软件更新以及产品安全公告/通知。