CENTERLINE 2100 NEMA 低电压电机控制中心

我们的 CENTERLINE® 2100 NEMA 电机控制中心 (MCC) 集坚固耐用性和优异的质量于一身,将控制和电源集成在一个集中式包装内。我们行业领先的电机控制中心符合 UL 和 NEMA 标准,可针对联网、通信和安全性提供解决方案。

CENTERLINE 2100 NEMA 低电压电机控制中心
  • 概览
  • 最新消息
  • 文档
  • 资源

特性

  • 提供成熟的技术,优异的质量,多年可信赖的服务
    • 具有较高短路耐受电流,采用经过型式试验的外壳
    • 连续母线支架可提供均匀支撑
    • 耐用的 NEMA 组件
    • 经过出厂测试,启动更加快速和可靠
  • 提供一致性设计实现向后兼容性
  • 中心安装式总线设计可提高热耗散能力
  • 提供可靠接地系统可帮助减少电击事故

采用 ArcShield 技术的 CENTERLINE 2100

  • 帮助减少弧闪危险,为您提供更好的内部电弧故障防护
  • 符合 IEEE C37.20.7 定义的类型 2 可触性要求
  • 所有门上都有抗电弧锁定件,具备压力释放功能,可在电弧故障期间使电机控制中心上的门保持锁定
  • 所有电机控制中心单元(包括变频器)中都带有抗电弧挡板,足以进行热耗散和保持电弧抑制

带 SecureConnect 单元的 CENTERLINE 2100

  • 可从电机控制中心插入式单元断开电源,无需打开机壳门
  • 帮助降低电击和触电的风险
  • 简化维护并缩短停机时间
  • 将对现有或将来电气设计的影响降至最小
  • 提供 SecureConnect™ 单元的远程操作器选件,允许客户将 SecureConnect 单元与电机控制中心连接或断开连接。此操作器可通过我们的 Encompass 产品合作伙伴 CBS ArcSafe, Inc. 获得

采用 IntelliCENTER 技术的 CENTERLINE 2100

  • 包含内置 EtherNet/IP™ 网络,可提供实时数据,从而尽量减少对电机控制中心的访问需求
  • 提供内置 EtherNet/IP 和 DeviceNet™ 技术,该技术根据 ODVA 规范设计和测试,有助于确保实现可靠通信
  • 包含 IntelliCENTER® 软件,用于提供对运行数据和故障处理的访问,以帮助减少停机时间

其他信息

  • 了解我们的智能电机控制产品系列提供的信息如何帮助您更明智地作出业务决策、增强系统性能和提高工作效率。
  • SecureConnect 远程操作器演示 — 观看视频,了解如何在 2100 电机控制中心上安装和使用 SecureConnect 远程操作器。

CENTERLINE 2100 LVMCC E3 到 E300 升级

E300 电子型过载保护继电器现在替代了低压电机控制中心中的 E3。它是全新的电机保护技术,可帮助您减少电机控制投资,同时保持工厂正常运行。

E300 DeviceNet 通信模块 (193-ECM-DNET) 支持:

  • 1 个 5 针 DeviceNet 连接器 - 新
  • 可选择设备的节点地址的旋转拨盘
  • RSNetWorx for DeviceNet 支持
  • 自动设备恢复 (ADR)
  • 为设备电源、脱扣/警告状态和通信状态提供 LED 状态指示
  • E3 Plus 仿真模式,可让您在使用工具(如设备自动替换 (ADR)、DeviceNet 配置端子 (193-DNCT) 或 RSNetWorx for DeviceNet)的时候重用配置参数

1494U 30A 隔离集成

  • 全新的 1494U 30A 可熔断隔离将替代 1494F 可熔断隔离单元
  • 与之前规格相同,但组件尺寸更小
    • 包括:启动器、馈线、变频器和 SMC
    • 不受影响:双可熔断隔离馈线和 0.5SF 隔离馈线

配置和选型工具

  • CENTERLINE Builder 工具 — 使用 CENTERLINE® Builder 设计您的 CENTERLINE 电机控制中心系统。使用此工具可以通过关键特性输入常规电机控制中心设置信息,添加单元和创建电机控制中心设计。此工具会生成布局图、单线图和根据您的项目要求定制的典型示意图。(需要登录)。

其他资源

  • 成本节约计算器 — 该工具向您展示选择智能联网电机控制解决方案相比于选择传统硬连线解决方案的成本优势。
  • 采购规格 — 请访问我们的在线资源以了解此产品的采购规格。
  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。