CENTERLINE 2500 IEC 低电压电机控制中心

我们的 CENTERLINE® 2500 IEC 低电压电机控制中心 (MCC) 专为满足全球应用要求而打造。CENTERLINE 2500 电机控制中心兼具较小的外形尺寸和全面的型式试验,可以帮助满足客户的需求。我们的 MCC 还可帮助满足对适合工厂车间并且节省空间、节能而高性价比的电机控制解决方案的全球需求。

CENTERLINE 2500 IEC 低电压电机控制中心
  • 概览
  • 规格
  • 文档
  • 资源

特性

  • 包括固定式或抽出式单元设计
    • 在地板空间有限时选择高密度固定式单元
    • 选择完全抽出式单元以便快速更换
  • 提供高单元密度,可优化柜体空间
  • 提供各种智能电机控制选项
  • 提供完全经过类型测试的标准设计

采用 ArcShield 技术的 CENTERLINE 2500

  • 帮助减少弧闪危险,为您提供更好的内部电弧故障防护
  • 根据 IEC/TR 61641:2014 提供个人和组件保护
  • 所有门上都有抗电弧锁定件,具备压力释放功能,可在电弧故障期间使电机控制中心上的门保持锁定
  • PowerFlex® 可调速变频器带有抗电弧挡板,足以进行热耗散和保持电弧抑制

采用 IntelliCENTER 技术的 CENTERLINE 2500

  • 提供内置 EtherNet/IP™ 网络,可提供实时数据,从而尽量减少访问马达控制中心的需要
  • 提供内置 EtherNet/IP 和 DeviceNet™ 技术,该技术根据 ODVA 规范设计和测试,有助于确保实现可靠通信
  • 包含 IntelliCENTER® 软件,用于提供对运行数据和故障处理的访问,以帮助减少停机时间

其他信息

  • 了解我们的智能电机控制产品系列提供的信息如何帮助您更明智地作出业务决策、增强系统性能和提高工作效率。

认证

  • ABS
  • ASTA 3rd Party Certified to IEC61439-1 and 2
  • CE Conformance Marked
  • China Compulsory Certificate (CCC)
  • DEKRA 3rd Party Certified to IEC61439-1 and 2
  • ERA
  • IBC 2010
  • ICC-ES AC156
  • SEI/ASCE 7-05
  • SEI/ASCE 7-10
  • SII (Standards Institution of Israel)

标准合规性

  • IEC 60204-1
  • IEC 61439-1 and 2 (Edition 2.0)
  • BS EN 61439-1 and 2
  • GB 7251.1 and 2 :2013
  • AS/NZS 61439-1 and 2
  • AS/NZS 3439.1 (Including Annex ZD for Arc Flash Containment)
  • IEC/TR 61641 (Edition 3.0)
  • 2006/95/EC & 2014/35/EU – Low Voltage Directive
  • 2004/108/EC & 2014/30/EU – EMC Directive

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

'-

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

  • CENTERLINE Builder 工具 — 使用 CENTERLINE® Builder 设计您的 CENTERLINE 电机控制中心系统。使用此工具可以通过关键特性输入常规电机控制中心设置信息,添加单元和创建电机控制中心设计。此工具会生成布局图、单线图和根据您的项目要求定制的典型示意图。(需要登录)。

其他资源

  • 成本节约计算器 — 该工具向您展示选择智能联网电机控制解决方案相比于选择传统硬连线解决方案的成本优势。
  • 采购规格 — 请访问我们的在线资源以了解此产品的采购规格。
  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。