CENTERLINE 1500 中压电机控制中心

我们的 CENTERLINE® 1500 中压电机控制中心 (MCC) 以包含抗电弧产品设计的各种控制形式提供。控制器选项包括全电压、逆向控制、降电压、固态降电压、多速以及同步控制。这些控制器配备负载断路开关,这些开关为启动电机应用提供了集成智能和成本最低的解决方案。


CENTERLINE 1500 中压电机控制中心
  • 概览
  • 规格
  • 文档
  • 资源

特性

  • 在机柜顶部提供电弧排放口,可从上部安全排出电弧能量(符合 IEEE C37.20.7,类型 2B)
  • 包括三个隔离的隔室:动力母线、低压和功率单元
  • 提供加强的大型侧开式低压面板,经过密封以防电弧材料进入
  • 提供 2B 类可操作性
  • 包括带有功率单元未通电可视指示的隔离开关
  • 包括 CENTERLINE® 水平动力母线,带有可拆卸的盖板以便操作
  • 提供加强型机柜和功率单元门,包括牢固的功率单元门封闭机构,可在高达 40 kA(0.5 秒)的故障下抑制弧闪

采用 ArcShield 技术的 CENTERLINE 1500

  • 帮助降低弧闪危险
  • 提供更好的内部电弧故障防护
  • 根据 C37.20.7 提供 40 kA 或 50 kA 的抗电弧功能

采用 IntelliCENTER 技术的 CENTERLINE 1500

  • 提供远程数据访问功能,从而尽量减少接近电机控制中心的需要
  • 使用 EtherNet/IP 网络在工厂基层与企业运营部门之间提供增强型集成

 

其他信息

电机控制中心、中压

认证

  • ANSI
  • IEEE
  • NEC
  • OSHA
  • IEEE 519-2004
  • IEEE C37.20.7,类型 2B
  • NEMA
  • UL
  • 安全和 EMC 欧洲标准

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

'-

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

资源

  • 采购规格 — 请访问我们的在线资源以了解此产品的采购规格。
  • 请与您当地的罗克韦尔自动化代表处一起,选择出满足您的应用项目需要的最佳解决方案。