IEC OneGear 7700 软启动器

OneGear™ 产品线是专为满足各种国际标准而设计的下一代中压电机控制。OneGear 产品为全压和固态降压应用项目提供更优秀的电机控制中心和电源控制中心选件,支持高达 15 kV 的工作电压。

IEC OneGear 7700 中压软启动器
  • 概览
  • 规格
  • 文档
  • 资源

特性

  • 采用真空接触器和断路器开关技术
  • 包括 1...15 kV 级控制和配电设备
  • 具有隔舱结构
  • 包括可选的抗电弧机柜

其他信息

  • 了解我们的智能电机控制产品系列提供的信息如何帮助您更明智地作出业务决策、增强系统性能和提高工作效率。

认证

  • IEC 62271-200(原 IEC60298)、IEC 62271-1(原 IEC60694)和 IEC 60470
  • EN 61000、EN 60204-11、GB 3906(中国)— 待定
  • GOST 14693-90(俄罗斯)— 待定
  • NBR 6979 和 10478(巴西)— 待定

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

请与您当地的罗克韦尔自动化代表处一起,选择出满足您的应用项目需要的最佳解决方案。