NEMA CENTERLINE 1500 软启动器

中压 SMC™-50 控制器标配适合各种应用项目的全范围启动和停止方法。其独特的控制选项增强了电机启动和停止能力,以满足您要求最严格的应用项目。

NEMA CENTERLINE 1500 中压软启动器
  • 概览
  • 规格
  • 文档
  • 资源

特性

标准控制模块

  • 通过可选突跳启动软启动
  • 软停车
  • 通过可选突跳启动限流启动
  • 通过可选突跳启动线性加速(需要电机转速计)
  • 线性减速(需要电机转速计)
  • 通过可选突跳启动双斜坡启动
  • 全压
  • 预置低速

SMC-50 控制器标准特性

  • 电子式电机过载保护
  • 测量
  • 内置 DPI 通信
  • 两行,每行 16 个字符的背光 LCD 显示屏
  • 键盘编程
  • 三个可编程辅助触点

完全封装

  • 几种标准配置,快速供货
    • Bulletin 1560F 标准控制器
    • Bulletin 1562F 组合控制器
  • 提供可选设备
    • 功率因数补偿电容器
    • 特殊计量器、转换器和继电器
  • 可以立即安装
  • 完整的安装文档
  • 符合罗克韦尔自动化质量标准和 ISO9001:2000
  • 使用三相 MV 电机进行了满载测试

其他信息

  • 了解我们的智能电机控制产品系列提供的信息如何帮助您更明智地作出业务决策、增强系统性能和提高工作效率。
1560F-TD001
技术数据

认证

  • CSA
  • ANSI
  • IEEE
  • NEC
  • OSHA
  • IEEE 519-1992
  • IEEE C37.20.7,类型 2B
  • NEMA
  • UL
  • 安全和 EMC 欧洲标准

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

其他资源

请与您当地的罗克韦尔自动化代表处一起,选择出满足您的应用项目需要的最佳解决方案。