中压软启动器

我们的中压软启动器对中压交流电机应用降压,从而允许软启动和停止,限制浪涌电流,并减少泵送系统中水锤现象的影响。

IEC OneGear 7700 中压软启动器

IEC OneGear

OneGear™ 产品线是专为满足各种国际标准而设计的下一代中压电机控制。OneGear 产品为全压和固态降压应用项目提供更优秀的电机控制中心和电源控制中心选件,支持高达 15 kV 的工作电压。


NEMA CENTERLINE 1500 中压软启动器

NEMA CENTERLINE 1500

中压 SMC™-50 控制器标配适合各种应用项目的全范围启动和停止方法。其独特的控制选项增强了电机启动和停止能力,以满足您要求最严格的应用项目。


配备 SMC Flex 的 Bulletin 1503 降压启动器

配备 SMC Flex 的 1503 降压启动器

我们的 Bulletin 1503E SMC Flex 降压启动器为标准三相鼠笼感应电机提供微处理器控制的启动。这些组件还可用于改装现有电机控制器,并以 OEM 框架和组件的形式提供。