概览
特性
- cULus 登记 F 类组合电机控制器第 1 和第 2 类协调
103S/107S
- 电流范围:0.1…90 A
- 非可逆 (Bulletin 103) 和可逆 (Bulletin 107)
- 带有电机保护断路器和 IEC 接触器的两个组件启动器
- cULus 列名 E 型自保护组合电机控制器
- 安装在 Bulletin 141A 母线安装系统或面板安装模块上
103T/107T
- 电流范围:0.1…45 A
- 非可逆 (Bulletin 103) 和可逆 (Bulletin 107)
- 带有电机线路保护器或熔断器座、IEC 接触器,以及具有可选通信模块的电子过载继电器的三个组件启动器
- cULus 列名 E 型自保护组合电机控制器
- 安装在 Bulletin 141A 母线安装系统或面板安装模块上
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
控制高效率电机宣传册 | IE3-BR001 | |
IEC 开放式和封闭式启动器产品简介 | 100-PP006 | |
全局短路电流标称值产品简介 | SCCR-PP002 |
认证
- CE 认证
- cULus 列名
- 适用于 IE3 电机 (IEC 60034-30)