电容器开关接触器

我们的 Bulletin 100Q 电容器开关接触器专门适用于开关电容器组。前面安装的电阻器元件可限制过高的浪涌电流。这样可降低对接触器和电容器的压力。我们的接触器结构紧凑,经济实用,不使用空心电抗器。

Bulletin 100Q-C IEC 电容器开关接触器
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 文档
  • 资源

特性

  • 小尺寸
  • 单个设备包含 2 个辅助触点和带电阻的先合后断触点
  • 限制高浪涌电流
  • 交流和直流线圈控制
  • 可逆线圈端子
  • 面板安装或 35 mm DIN 导轨安装
  • 环保型材料

认证

  • 获得 CE 认证,符合所有应用指导
  • cULus 列名(文件号 E41850,指南号 NLDX)
  • cULus 列名(文件号 E41850,指南号 NLDX7)
  • CCC

标准合规性

  • CSA C22.2 No. 14
  • IEC 60947-4
  • UL 508
  • 符合欧洲指令 2002/95/IEC-EU-RoHS 中的材料限制

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

  • CrossWorks — 将竞争产品的产品目录号转换为类似的 Allen-Bradley® 产品。
  • ProposalWorks — 生成完整报价和方案。

其他资源

  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。