概览
Bulletin 598 — 通用防护罩
- 适合用作工业和商业应用项目中的自动化控制箱、电气控制外壳和端子接线盒
- 包括 UL 类型 3R、4、4X、12 和 13,防雨、防水、防腐蚀和防灰尘,IP66 防护等级
- 可使用 AB 或 DIN 导轨进行安装
- 可容纳面板安装和导轨安装端子块
Bulletin 598 — 接线盒
- 适合用作工业和商业应用项目中的接线盒、端子接线盒和小型自动化控制箱
- 包括 UL 类型 3R、4、4X、12 和 13,防雨、防水、防腐蚀和防灰尘,IP66 防护等级
- 可使用 AB 或 DIN 导轨进行安装
- 可容纳面板安装或导轨安装端子块
Bulletin 598 — NEMA 替换防护罩
- 金属外壳,适用于各种各样的 NEMA 启动器配置
- 包括 UL 类型 1、3R、4、4X、12
- NEMA 规格 1 至 5
文档
认证
- CE 认证
- cULus 登记 — 文件号 E54866;指南号 NITW、NITW7标准合规性
- CSA C22.2,No. 14
- UL 508