NEMA 接触器

我们提供规格为 NEMA 00…9 的电机额定接触器,这些接触器采用开放式和密闭式设计,适用于交流电机的全压启动。我们的接触器还可用于非电机和照明负载。我们还针对许多海运和海上应用项目,提供各种带有船舶认证的 NEMA 接触器。我们提供馈电隔离型照明接触器,用于打开和关闭大型灯块。

Bulletin 300 NEMA 交流接触器

交流接触器

我们的 Bulletin 300 NEMA 接触器和电机启动器,为需要 NEMA 标准的电机控制的应用项目提供了一种节省空间并且经济实用的替代选择。这些 NEMA 标准的产品基于我们的 Bulletin 100 IEC 接触器设计,与众多配件以及固态过载继电器兼容。


Bulletin 400 NEMA 固定用途接触器

固定用途接触器

Bulletin 400 固定用途接触器尺寸小,可以节省空间,同时仍具备很高的性能。这一接触器系列可以达到或超出对固定用途元件的电气和机械要求。


Bulletin 500F NEMA 电机负载馈通接线接触器

电机负载馈通接线接触器

Bulletin 500F 交流接触器(敞开型)可采用 NEMA 尺寸为 0…5 的馈通接线结构。母线端子位于元件顶部,负载端子位于底部。可以使用这些接触器切换不需要或单独提供过载保护的交流电机负载。可以使用指示设备(如按钮、选择器开关、计时器、继电器或温控开关)远程操作我们的接触器。


Bulletin 500 NEMA 电机负载顶部接线接触器

电机负载顶部接线接触器

Bulletin 500 交流接触器采用顶部接线结构,NEMA 尺寸 00 到 9。所有电源连接器都位于接触器顶部。如果不需要或单独提供过载保护,可使用我们的接触器切换交流电机负载。可以使用指示设备(如 按钮、选择开关、计时器、继电器或温控开关)远程操作这些接触器。


真空接触器

真空接触器

我们的 Bulletin 1102C/1104C 和 Bulletin 1502 NEMA 中压真空接触器可以在恶劣和脏污环境下保持电机控制系统的可靠性。我们的紧凑型接触器长久耐用,而且真空技术可在 600V 以上实现极为有效的灭弧。这些真空接触器可进行机械和电气互锁,可避免接触器同时闭合。