IEC 标准接触器

我们的 Bulletin 100-C 提供节省空间且高性能设计的 9 - 97 A 接触器。这些低功耗接触器可用于控制电机和其他负载。

IEC 标准接触器
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 文档
  • 资源

特性

  • 符合 IEC、UL 和 CSA 标准要求
  • 提供适合所有接触器尺寸的通用附件
  • 包含可反转线圈端子(进线侧或负载侧)
  • 提供 IP2X 手指保护
  • 符合 RoHs
  • 包含采用 DC 线圈的内置浪涌抑制
  • 提供辅助触点的单列和侧面安装
  • 包含电子和气动定时模块
  • 包含节省空间的线圈安装控制模块
  • 提供可反转线圈端子(进线侧或负载侧)

认证

  • 获得 CE 认证,符合所有应用指导
  • cULus 列名(文件号 E3125,指南号 NLDX)
  • cULus 列名(文件号 E3125,指南号 NLDX7)
  • CCC
  • 适用于 IE3 电机 (IEC 60034-30)

标准合规性

  • UL 508/UL 60947-4-1
  • CSA C22.2 No.14/CAN/CSA C22.2 No. 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • 符合欧盟有害物质限制指令 2011/65/EU 的材料限制
  • IEC 60947“2”型协调

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

  • CrossWorks — 将竞争产品目录号转换为类似的 Allen-Bradley® 产品。
  • ProposalWorks — 生成完整报价和方案。

其他资源

  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、技术支持聊天和论坛、软件更新以及产品安全公告/通知。