IEC 安全接触器

我们的 Bulletin 100S/104S IEC 安全接触器提供的机械连接或镜像触点性能高达 750 A,可满足现代安全应用项目的反馈电路的需要。我们的 Bulletin 100S 安全接触器使用镜像触点性能实现危险运动负载安全隔离。镜像触点提供有关主电源电极的打开或关闭状态的可靠指示。

IEC 安全接触器
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 文档
  • 资源

特性

  • 包含红色触点护盖,方便识别
  • 提供交流和直流操作线圈
  • 提供全系列附件
  • 将开断时间缩短为 18-23ms,比标准的电子线圈缩短了 50%

100S-C/104S-C 安全接触器

  • 包含机械连接式常闭辅助触点
  • 提供单列安装的辅助触点
  • 提供 SUVA 第三方认证

继续为旧应用项目提供 100S-D 安全接触器备件。

其他信息

  • 通过我们的 安全组件和集成 安全解决方案为人员、生产和环境提供保护。我们十分了解您的工厂所面临的挑战,并且可通过业内最为广泛的安全产品组合之一来帮助您实现目标。

认证

  • 100S-C 接触器
    • 获得 CE 认证,符合所有应用指导
    • cULus 列名(文件号 E41850,指南号 NLDX)
    • cULus 列名(文件号 E41850,指南号 NLDX7)
    • SUVA 第三方认证
    • CCC
  • 100S-D 接触器
    • 获得 CE 认证,符合所有应用指导
    • cULus 列名(文件号 E3125,指南号 NLDX)
    • cULus 列名(文件号 E43125,指南号 NLDX7)
    • SUVA 第三方认证
    • CCC (115 - 420 A)

标准合规性

  • UL 508/UL 60947-4-1
  • CSA C22.2 No. 14/CAN/CSA 22.2 No. 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-4-1
  • IEC 60947-4-1 附录 F — 镜像触点
  • IEC 60947-4 附录 K — 有效寿命 B10
  • IEC 60947-5-1 附录 L - 机械连接触点 (100S-C)
  • 符合欧盟有害物质限制指令 2011/65/EU 的材料限制
  • IEC 60947“2”型协调

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

  • CrossWorks 转换竞争产品目录号 — 将竞争产品目录号转换为类似的 Allen-Bradley® 产品。
  • ProposalWorks — 生成完整报价和方案。

其他资源

  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。