IEC 小型接触器

我们的 Bulletin 100-K IEC 小型接触器适用于面板空间宝贵的商业和轻工业应用项目。这些小型设备宽度为 45 毫米,与标准 IEC 接触器相比,比较薄且对面板的深度要求较少。Bulletin 100-K 小型接触器是 Bulletin 100-M 接触器系列的替换产品系列。

Bulletin 100-K IEC 小型接触器
  • 概览
  • 最新消息
  • 产品选型
  • 规格
  • 文档
  • 资源

特性

  • 小尺寸
  • 交流和直流的尺寸相同
  • 全压非反转和反转接触器
  • 5、9 和 12 A 接触器,额定电压 690V
  • IP2X 手指保护
  • 可选的集成浪涌抑制器
  • 与 Bulletin 193-K 双金属过载继电器兼容
  • 主单元上符合 IEC 60947-4-1 的镜像触点以及符合 IEC 60947-5-1 的机械链接触点

Features - NEW

test vendim
  • Same dimensions for AC and DC
  • Full-voltage non-reversing and reversing contactors
  • 5, 9, and 12 A contactors rated at 690V
  • IP2X finger protection
  • Optional integrated surge suppressor
  • Compatible with Bulletin 193-K bimetallic overload relay
  • Mirror contacts per IEC 60947-4-1 and mechanically linked contacts per IEC 60947-5-1 on main unit

Products

  • 100-K/104-K Miniature Contactors (replacement line for Bulletin 100-M Contactors)

Certifications

  • CE marked, cULus Listed

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates, and other certification details.

认证

  • CE 认证
  • cULus 认证 (文件号 E41850,指南号 NLDX、NLDX7)
  • CCC
  • 适用于 IE3 电机 (IEC 60034-30)

 

标准合规性

  • CSA 22.2 No. 14
  • UL 508
  • EN 50205 (100-C)
  • EN/IEC 60947-4 (100-C)
  • IEC 60947-4-1 附录 F — 镜像触点 (100-C)
  • IEC 60947-5-1 附录 L — 机械连接触点 (100-C)
  • 符合欧洲指令 2002/95/IEC-EU-RoHS (100-C) 中的材料限制
  • IEC 60947-4-1 (100S-D)
  • IEC 60947-4 附录 F (100S-D)
  • IEC 60947“2”型同等要求 (100S-D)

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

  • CrossWorks — 将竞争产品的产品目录号转换为类似的 Allen-Bradley® 产品。
  • ProposalWorks — 生成完整报价和方案。

其他资源

  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。