IEC 大型接触器

我们的 Bulletin 100-E 提供 116 - 2650 A 的多种尺寸,有助于减少宽度和重量,节省面板空间。其通用电子交流/直流线圈使选型更为方便,可大幅节能,并且可直接连接 PLC。

IEC 大型接触器
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 文档
  • 资源

特性

  • 符合 IEC、UL 和 CSA 标准要求
  • 多种电子交流/直流线圈简化了选型
  • 提供集成 PLC 接口
  • 低功耗,节省能源
  • 符合 RoHs 标准
  • 包含内置浪涌抑制

其他信息

  • 接触器如何在您设计面板时节省成本?— 阅读此博客,更全面地探讨接触器选择对成本的意义。
  • Rockwell Automation 宣布,我们的 Bulletin 100-D 和 100-G 大框架 IEC 接触器将于 2019 年 3 月停产,不再销售。这将影响所有 100-D、100S-D、104-D 和 100-G 接触器。为支持您完成过渡,我们建议您升级到新的 Bulletin 100-E IEC 大型接触器,它具有同样的功能、普遍更小的占用空间和更低的线圈功耗。

认证

  • 获得 CE 认证,符合所有应用指导
  • cULus 列名(文件号 E41850/E196120、指南号 NLDX、NLDX7)
  • cULus 列名(文件号 E3125,指南号 NLDX7)
  • CCC
  • EAC
  • RCM

标准合规性

  • UL 508/UL 60947-4-1
  • CSA C22.2 No.14/CAN/CSA C22.2 No. 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-4-1
  • 符合欧盟有害物质限制指令 2011/65/EU 的材料限制
  • IEC 60947“2”型协调

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

  • CrossWorks — 将竞争产品的产品目录号转换为类似的 Allen-Bradley® 产品。
  • ProposalWorks — 生成完整报价和方案。

其他资源

  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。