IEC 接触器

我们的 IEC 接触器可提供交流和直流控制。它们环保、用途多并且灵活。这些接触器可保护您的其他设备,同时提供您期望的性能。

IEC 大型接触器

大型接触器

我们的 Bulletin 100-E 提供 116 - 2650 A 的多种尺寸,有助于减少宽度和重量,节省面板空间。其通用电子交流/直流线圈使选型更为方便,可大幅节能,并且可直接连接 PLC。


IEC 标准接触器

标准接触器

我们的 Bulletin 100-C 提供节省空间且高性能设计的 9 - 97 A 接触器。这些低功耗接触器可用于控制电机和其他负载。


Bulletin 100-K IEC 小型接触器

小型接触器

我们的 Bulletin 100-K IEC 小型接触器适用于面板空间宝贵的商业和轻工业应用项目。这些小型设备宽度为 45 毫米,与标准 IEC 接触器相比,比较薄且对面板的深度要求较少。Bulletin 100-K 小型接触器是 Bulletin 100-M 接触器系列的替换产品系列。


IEC 安全接触器

安全接触器

我们的 Bulletin 100S/104S IEC 安全接触器提供的机械连接或镜像触点性能高达 750 A,可满足现代安全应用项目的反馈电路的需要。我们的 Bulletin 100S 安全接触器使用镜像触点性能实现危险运动负载安全隔离。镜像触点提供有关主电源电极的打开或关闭状态的可靠指示。


Bulletin 100Q-C IEC 电容器开关接触器

电容器开关接触器

我们的 Bulletin 100Q 电容器开关接触器专门适用于开关电容器组。前面安装的电阻器元件可限制过高的浪涌电流。这样可降低对接触器和电容器的压力。我们的接触器结构紧凑,经济实用,不使用空心电抗器。