156-C 固态接触器

我们的 Bulletin 156-C 固态接触器是对 Bulletin 700 固态型继电器系列的补充,用于为您提供完整的固态解决方案产品。我们的接触器设计中不包含可能发生磨损的运动部件或触点。此特性可减少甚至消除与维护、部件更换和停机有关的成本。

Bulletin 156-C 固态接触器
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 文档
  • 资源

特性

  • 配有散热器的紧凑型模块化设计
  • 可安装在面板或 DIN 导轨上
  • 安装简便
  • 提供单相、双相或三相型号
  • 额定工作电流 20 至 85 A
  • 发光状态指示
  • 交流、直流和模拟控制选项
  • 过零开关
  • 用于浪涌保护的集成变阻器

认证

 

  • CE,符合 IEC 60947-4-2
  • CE,符合 IEC 60947-4-3
  • cULus 列名(文件号 E96956,指南号 NMFT)
  • cULus 列名(文件号 E96956,指南号 NMFT7)
  • 适用于 IE3 电机 (IEC 60034-30)

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的 产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

标准合规性

  • CSA C22.2,No. 14
  • IEC 60947-4-2
  • UL 508

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

  • CrossWorks — 将竞争产品的产品目录号转换为类似的 Allen-Bradley® 产品。
  • ProposalWorks — 生成完整报价和方案。

其他资源

  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。