概览
- 12、16、20、25、32 和 40 A 感性额定载荷开关
- IP66 防喷水和防尘手柄
- IP20 手指保护端子
- 适用于断开/接通、切换、星形/三角形、可逆、电流表、电压表和步进开关配置的开关
- 1 极至 6 极版本
- 基座、DIN 或前门安装
- IP66 热塑外壳
应用项目
194L 控制和负载开关支持以下应用项目:
- 食品加工
- 半导体制造
- 物料输送
- 汽车装配
- 轮胎生产
- 常规电气设备
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
旋转和可见刀片隔离开关宣传册 | 194R-BR001 | |
控制高效率电机宣传册 | IE3-BR001 |
认证
-
获得 CE 认证,符合所有应用指导
-
CSA 认证 (LR 13908)
-
UL 认证(文件号 E54612;指南号 NLRV)
-
符合 IEC、VDE 和 BS 标准要求
- 适用于 IE3 电机 (IEC 60034-30)