概览
- 适合用作电机端隔离开关 (UL508)
- 16、25、32、40、63、80、100 A 感应负载开关
- IP66/UL 类型 1/3/3R/12 操作手柄
- IP2LX 手指保护端子
- 3 极和 6 极版本;用于形成 4、5、7 和 8 极单元的附加极
- 正面/门安装或 DIN/底座安装配置
- 提供“关-开”和转换配置
- 3 极和 6 极封闭式开关
- 可选热塑外壳
- 强制断开动作
- 提供可挂锁手柄(最多 3 把挂锁)
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
旋转和可见刀片隔离开关宣传册 | 194R-BR001 | |
控制高效率电机宣传册 | IE3-BR001 |
认证
-
CCC
-
获得 CE 认证,符合所有应用指导
-
CSA 认证 (LR 13908)
-
IEC
-
UL 认证(文件号 E54612;指南号 NLRV)
- 适用于 IE3 电机 (IEC 60034-30)