Loading
中压负载断路开关
Chevron Up
Chevron Up
Chevron Down
Chevron Down
我们的 Bulletin 1592 中电压负载断路开关提供有熔断器与无熔断器选项,以及用于馈电装置和电源的专业中电压控制选项。
联系分销商
查找销售办事处
Support
Support
获取支持
Distributor
Distributor
查找产品合作伙伴
1592 负载断路开关
概览
规格
Chevron Down
Chevron Down
联系分销商
概览
提供 200 A、400 A、600 A 和 1200 A 大小
提供 2400...6900 V 的额定值
采用电源负载断路开关,用于开关主电源
包含馈电装置负载断路开关,用于开关其他负载
在电源单元内的母线端子上提供防护罩,以便在电源门打开时隔离中电压
电源单元门具有查看窗口,用于检查开关的位置
包括 3 极组合式负载断路开关(具有外部操作手柄)
文档
您正在寻找技术文档吗?
请访问技术文档中心,以查找产品规格、安装指南、用户手册、产品认证等。
查看 1592 中压负载断路开关技术出版物和认证
认证
UL Marked
UL Marked
安全和 EMC 欧洲标准
UL
✕