电机控制

我们提供适用于您的电机管理系统的全套电机控制产品。我们的电机控制器可以满足很多中低电压应用的需求,并符合美国电气制造商协会或国际电工委员会标准。

电机控制接触器

接触器

我们提供一整套坚固耐用的多用途接触器,适用于 IEC 和 NEMA 应用项目。我们的 IEC 接触器可提供交流和直流控制。它们环保、用途广泛并且灵活。我们的 NEMA 接触器以结构坚固、性能可靠、电气寿命长著称。


控制和负载开关

控制和负载开关

Bulletin 194 控制和负载开关可为几乎所有应用项目提供一流的解决方案。您可以使用 Bulletin 194E 负载开关和 Bulletin 194L 控制/负载开关作为美国国家电气规范第 430-J 条要求的“电机电路断路器”。Bulletin 1592 熔丝和无熔丝型负载断路开关属于专用中压控制选件。


外壳

外壳

我们的外壳产品系列包括按钮、接线盒和通用产品,它们全部是面向室内和室外应用项目设计的。


低压电机控制中心

电机控制中心,低压

CENTERLINE® 低电压电机控制中心 (MCC) 可针对您的所有电机控制需求提供坚固的、高性能的包装解决方案,从而在充满竞争的环境中提供您所需的优势。我们的 CENTERLINE MCC 旨在满足您的总体需求。


电机控制中心、中压

电机控制中心、中压

在恶劣的工业环境中,您关键应用项目的安全可重复运行依赖于中压电机。要提高系统的防护能力和性能,请选择我们的 CENTERLINE® 1500 电机控制中心 (MCC)。它们坚固耐用,能够满足您的应用项目需求。


低电压软启动器

低电压软启动器

我们的 Smart Motor Controllers™ 软启动器产品旨在降低设备的整体系统电源需求和设备磨损,从而最大程度地降低成本。软启动器可以很方便地与智能电机控制解决方案集成,从而提高生产率,减少停机时间。如果需要更经济实用的简单解决方案,该产品是替代变频器的理想选择。


中压软启动器

中压软启动器

我们的中压软启动器对中压交流电机应用降压,从而允许软启动和停止,限制浪涌电流,并减少泵送系统中水锤现象的影响。


启动器,低压

启动器,低压

我们提供可靠的多用途启动器系列,适合 IEC 和 NEMA 应用项目。我们的轻型工业 IEC 启动器环保、用途多并且灵活。我们的重载 NEMA 启动器以结构坚固、性能可靠、电气寿命长著称。