伺服电机

我们的 Kinetix® 伺服电机包括各种旋转电机和线性电机。我们的旋转电机有几个系列,包括 Kinetix® VP 系列、MP-Series™、TL-Series™ 和 HPK 系列电机。我们的线性电机包括 LDC-Series™ 和 LDL-Series™ 无磨损型。伺服电机系列提供智能电机技术,可自动识别电机到驱动器的正确连接,并可与 Kinetix® 伺服驱动器无缝集成以实现最佳系统性能。

带 SpeedTEC DIN 连接器的 Bulletin 2090 Kinetix 电缆

Kinetix 电缆

Bulletin 2090 Kinetix® 电缆是完整系列的标准和连续型柔性系列,配有 SpeedTEC® DIN 连接器,可进行快速的四分之一转连接。这些电缆已通过最新国际标准认证(包括槽架电缆评级、露天敷设评级、IP67 评级、DESINA 和 UL),使用这些电缆,您可以牢固地连接伺服电机和执行机构。Kinetix 电缆可用于任何具有挑战性的运动控制应用项目,可以简化机器设计并帮助最大限度地缩短维护时间。


LDC-Series 和 LDL-Series 直线电机

直线伺服电机

我们的 Bulletin LDC-Series™ 和 LDL-Series™ 直线伺服电机以超高速提供精确的直线定位。Direct Drive™ 直线电机直接连接到需要移动的负载。此直接连接具备出色的伺服响应性,从而缩短任何移动的稳定时间。LDL-Series 是无铁设计,适合需要非常平滑的运动(如扫描或打印)的应用项目。LDC-Series 是强力密度铁芯设计,适用于较小、较便宜的电机。


旋转电机

旋转电机

我们丰富多样的旋转电机可满足高性能运动控制系统的严苛要求以及您特定的应用项目需求。型号从低惯量和中惯量到大功率,选择丰富,并且包括从食品级到卫生型的环境选件。Kinetix® 电机和电缆经测试和验证,可与我们的伺服驱动器产品配合实现最佳性能,并且配有智能电机技术。