Kinetix 7000 大功率伺服驱动器

我们的 Bulletin 2099 Kinetix® 7000 伺服驱动器支持具有极高功率要求的运动控制应用项目。此驱动器的功率输出高达 150 kW,可将 Kinetix 集成运动的优点扩展到更大范围的应用项目。Kinetix 7000 伺服驱动器可以无缝嵌入到集成架构系统中。该驱动器支持永磁(同步)电机和感应(异步)电机。安全功能有助于保护人员安全,同时提高生产效率。

Bulletin 2099 Kinetix 7000 大功率伺服驱动器
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 软件
  • 文档
  • 资源
  • 应用项目

特性

  • 112 到 150 kW 连续功率输出
  • 输入电压:380-480V 三相交流
  • 与 Logix 平台无缝集成以实现大功率单轴集成运动
  • 在 PowerFlex® 电源结构和 Kinetix® 控制结构基础上构建
  • 支持永磁(同步)和感应(异步)电机
  • 与 8720MC 回馈电源 (RPS) 集成以提供驱动电源和/或回馈制动(使用 RPD 模块时,需要 8720MC 线路电抗器)

内置安全特性:

  • 安全转矩中断经过认证符合 SIL3,若要满足 EN954-1 类别 3 要求,需要使用外部安全继电器。防止驱动器在安全电路跳闸时重启。

其他信息

  • 通过我们的安全组件和集成安全解决方案为人员、生产和环境提供保护。我们十分了解您的工厂所面临的挑战,并且可通过业内最为广泛的安全产品组合之一来帮助您实现目标。

认证

  • CE
  • C-Tick
  • UL

(功能安全)

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

软件

使用 RSLogix 5000 编程软件(来自 Rockwell Software®)对 Kinetix® 7000 大功率伺服驱动器进行编程。

了解更多信息

Rockwell Software

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

其他资源

  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。

应用项目

Kinetix® 7000 伺服驱动器的典型应用包括:

  • 造纸
  • 冶金
  • 转换
  • 包装
  • 印刷

运动控制成功案例 — 查看我们的案例研究网站,了解客户如何在其应用项目中使用 Allen-Bradley 运动控制产品。