Kinetix 6200 安全转速模块化伺服驱动器

我们的 Bulletin 2094 Kinetix® 6200 伺服驱动器将安全选件和灵活的模块化设计融入多轴 Kinetix 6000 伺服驱动器系列。轴可从安全关断功能转换到安全速度功能,并从 SERCOS 接口转换到 EtherNet/IP 网络。Kinetix 6200 SERCOS 接口驱动器与现有的 Kinetix 6000 系统兼容,因此,您可在需要时将任意数目的已安装轴升级到所需的高级安全性。

Bulletin 2094 Kinetix 6200 安全转速模块化伺服驱动器
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 软件
  • 文档
  • 资源

特性

  • 1.2 到 22 kW 连续功率输出
  • 输入电压:324-528V 三相交流
  • 模块化设计简化了接线与维护,降低了备件库存,并且可帮助您快速适应技术改进
  • 安全功能包括安全停机、零转速监视、最高安全转速、安全方向监视、门监视与控制、使能开关控制和最大安全加速度监视
  • 在限制条件下连续运行期间,对保护区域的访问更加安全
  • 降低并监视应用项目转速,以便操作员可以安全地检查和执行有限的工作而无需将机器完全停止

内置安全特性:

  • 安全转矩中断经过认证符合 ISO 13849-1 PLe/SIL3。无需使用外部继电器即可满足 EN954-1 类别 3 要求。防止驱动器在安全电路跳闸时重启。
  • 安全转速监视器将安全断开扭矩功能与采用 Rockwell Automation® 安全转速控制核心技术的嵌入式安全继电器组合在变频器的一个嵌入式硬件选件中。通过 PLe/SIL3 认证。

其他信息

  • 通过我们的安全组件和集成安全解决方案为人员、生产和环境提供保护。我们十分了解您的工厂所面临的挑战,并且可通过业内最为广泛的安全产品组合之一来帮助您实现目标。

基于 SERCOS 接口的 Kinetix 集成运动控制

认证

  • 符合 CE 标准
  • 美国 UL 列名并符合加拿大安全标准

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

软件

使用 RSLogix 5000 编程软件Studio 5000 Logix 设计器(来自 Rockwell Software®)对 Kinetix® 6200 安全转速模块化伺服驱动器进行编程。

了解更多信息

Rockwell Software

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

其他资源

  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。