Kinetix 6000 多轴伺服驱动器

我们的 Bulletin 2094 Kinetix® 6000 多轴伺服驱动器有助于提高系统性能,同时节省时间与金钱。此驱动器有助于使接线、编程、操作和诊断更加快捷方便。它还可帮助您缩短工程设计和安装时间,同时为要求苛刻的运动控制应用项目增加了灵活性。我们的驱动器可满足全局电压要求。

Bulletin 2094 Kinetix 6000 多轴伺服驱动器
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 软件
  • 文档
  • 资源

特性

  • 0.3 到 3.0 kW 连续功率输出
  • 输入电压:195 到 265V 三相交流和 324 到 528V 三相交流
  • 电源卡轨上可容纳 1 到 8 个轴
  • 包括 6 点输入:2 个记录输入、1 个复位输入、2 个超行程输入和 1 个轴使能输入
  • 可无缝集成到 Logix 平台以实现多轴集成运动控制
  • 小尺寸,可提高机器设计的灵活性
  • 通过高级控制功能实现较高精度和吞吐量
  • 通过简化的接线和模块化设计来减少总连接数
  • 可采用内置多圈绝对式编码器,用于在掉电时保持位置
  • 峰值增强配置支持需要在短时间内进行快速加速和减速的运动控制应用
    • 可产生高达连续额定电流的 250% 的转矩,具有有限的占空比
    • 提供更高的峰值电流,可降低驱动器电源和运动轴模块的规格,并减少必需的面板空间

内置安全特性:

  • 安全转矩中断经过认证,符合 ISO 13849-1 PLe/SIL3,若要满足 EN954-1 类别 3 的要求,需要使用外部安全继电器。可防止驱动器在安全电路跳闸时重启。

其他信息

  • 通过我们的 安全组件和集成 安全解决方案为人员、生产和环境提供保护。我们十分了解您的工厂所面临的挑战,并且可通过业内最为广泛的安全产品组合之一来帮助您实现目标。

认证

  • 符合 CE 标准
  • 美国 UL 列名并符合加拿大安全标准

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

软件

使用RSLogix 5000 编程软件Studio 5000 Logix Designer(来自 Rockwell Software®)对 Kinetix® 6000 伺服驱动器进行编程。

了解更多信息

Rockwell Software

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

其他资源

  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。