Kinetix 6500 EtherNet/IP 伺服驱动器

Bulletin 2094 Kinetix® 6500 EtherNet/IP™ 伺服驱动器将高性能集成运动与开放式 EtherNet/IP 网络相结合。此驱动器可作为采用 EtherNet/IP 的解决方案的一部分,用于集成高性能伺服驱动器和交流变频器、I/O、智能执行机构以及任何其他通过 EtherNet/IP 连接的设备。此驱动器提供了用于提高操作员安全性并提高机器效率的安全功能。其模块化的结构为将来的机器功能增强提供了可调整的平台。

Bulletin 2094 Kinetix 6500 EtherNet/IP 伺服驱动器
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 软件
  • 文档
  • 资源

特性

  • 1.2 到 22 kW 连续功率输出
  • 输入电压:324-528V 三相交流
  • 采用标准以太网,无需使用专用运动网络
  • 与 RSLogix™ 5000 编程软件(版本 20 或更早版本)以及 Studio 5000™ 自动化工程与设计环境(版本 21 或更高版本)集成,并选择 ControlLogix™ 控制器
  • 通过可互换的控制模块,可将轴转换到不同网络或安全功能
  • 双端口嵌入式交换机支持 EtherNet/IP™ 应用项目的设备级环网 (DLR) 拓扑结构
  • 无需使用专有硬件或软件,即可连接到企业、商业和工业设备
  • 安全功能包括安全停止、零转速监视、安全方向监视和安全最大加速度监视
  • 机器或过程在限制条件下连续运行期间,对保护区域的访问更加安全

内置安全特性:

  • 安全转矩中断经过认证符合 ISO 13849-1 PLe/SIL3。无需使用外部继电器即可满足 EN954-1 类别 3 要求。防止驱动器在安全电路跳闸时重启。
  • 安全转速监视器将安全断开扭矩功能与采用 Rockwell Automation® 安全转速控制核心技术的嵌入式安全继电器组合在变频器的一个嵌入式硬件选件中。通过 PLe/SIL3 认证。

其他信息

  • 通过我们的安全组件和集成安全解决方案为人员、生产和环境提供保护。我们十分了解您的工厂所面临的挑战,并且可通过业内最为广泛的安全产品组合之一来帮助您实现目标。

认证

  • 符合 CE 标准
  • 美国 UL 列名并符合加拿大安全标准

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

软件

使用 RSLogix 5000 编程软件Studio 5000 Logix 设计器(来自 Rockwell Software®)对 Kinetix® 6500 EtherNet/IP 伺服驱动器进行编程。

了解更多信息

Rockwell Software

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

其他资源

  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。