Kinetix 5700 EtherNet/IP 伺服驱动器

我们的 Bulletin 2198 Kinetix® 5700 伺服驱动器能将基于 EtherNet/IP 的集成运动的价值扩展到大型定制机器制造商应用项目中。Kinetix 5700 伺服驱动器有助于缩短调试时间并改善机器性能。它使用简单,功能强大,节省空间,可帮助您更快地启动机器并投入运行。

Bulletin 2198 Kinetix 5700 EtherNet/IP 伺服驱动器
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 软件
  • 文档
  • 资源
  • 应用项目

特性

Kinetix 5700 伺服驱动器

  • 具有双轴模块
  • 提供较大的功率范围(1.6 至 112kW)
  • 控制伺服和感应电机
  • 支持各种反馈类型
  • 提供创新的卡扣母线系统
  • 通过单线技术减少接线工作
  • 通过减少机柜空间提高功率密度
  • 包含双以太网端口以支持线形和设备环形拓扑
  • 使用负载观测器实时调整技术
    • 减少调整每个轴的工作量,帮助节省时间
    • 自动补偿未知的机械装置和合规性,如在皮带、柔性联轴节和轴中
    • 针对运行期间发生惯量变化的应用项目进行自动调整
    • 提高机器性能
  • 提供集成的高级安全功能
    • 减少为变频器分别布线以提高安全性的需要
    • 减少整体系统布线,节省安装时间和资金,并且有助于消除潜在故障点,从而减少停机时间和故障处理工作
    • 提供更改安全分区和配置的功能,无需为设备重新布线
  • 提供深度防御功能以应对不同类型的物理和电子威胁

Kinetix 5700 回馈母线电源

  • 利用 EtherNet/IP 来支持能耗监视
  • 通过再生额外的能源,直接节省能源成本
  • 跨整个交流输入电压范围进行常规直流母线电压调节
  • 通过集成的 LC 滤波器减少安装成本和机柜占用空间
  • 提供纵深防御以应对不同类型的物理和电子威胁

其他信息

  • EtherNet/IP 伺服驱动器中的 Kinetix 5700 集成运动 — 观看我们的视频,了解关于选择 Kinetix 5700 伺服驱动器的好处的更多信息。DEENESFRITJAKOPTZCZH

EtherNet/IP 上的 Kinetix 集成运动

认证

  • C-Tick
  • CE 认证
  • cULus 列名
  • KC
  • ODVA
  • OSHA

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

软件

使用 Rockwell Software® 提供的 Studio 5000 Logix Designer 环境配置您的 Kinetix® 5700 伺服驱动器。

了解更多信息

Rockwell Software

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

其他资源

  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。

应用项目

Kinetix® 5500 伺服驱动器的典型应用包括:

  • 汽车和轮胎成型机
  • 饮料
  • 吹膜机
  • 覆膜机
  • 消费品
  • 连续物料加工印刷和窄幅轮转印刷机
  • 婴儿纸尿裤生产机
  • 模压切割机
  • 食品
  • 纸巾加工机
  • 卷绕、复卷、开卷

运动控制案例研究 — 查看我们的案例研究网站,以了解客户如何在其应用项目中使用 Allen-Bradley® 运动控制产品。