概览
现在您可以实现以简易的方式优化自己的运动应用。Kinetix 5500 伺服驱动器可为单轴解决方案提供伺服控制,并能通过创新的共享交流/直流母线连接针对多轴使用进行配置。双以太网端口支持多种拓扑结构,因此您可以自由地使用直线或设备级环网 (DLR) 架构进行设计。
Kinetix 5500 伺服驱动器可以与 Kinetix® VP 伺服电机搭配使用,以提高制造性能,并对电源、反馈和电机制动器使用一根电缆以缩短安装和调试时间。合并为单个系统后,它们可以提供具有成本效益的运动解决方案,以实现满足严苛生产要求所需的速度和精度。
使用集成安全驱动器选件,安全信号将通过 EtherNet/IP 网络电缆(而不是通过硬接线)从驱动器传送到控制器。这意味着您可以更改网络上任何驱动器的配置,而无需更改布线。这一切都可以使用 Studio 5000 Logix Designer® 软件和您的 Logix 控制器来完成。
特性
- 单一电缆解决方案,包括反馈、电机制动器和电机电源,以及具有快速单圈连接器的一体化电缆
- 能在一个驱动器平台中运行伺服电机和感应电机
- 灵活的电源连接可提供对系统进行操作的多种方式
- 每个目录号的驱动器均支持 200 V 和 400 V 类别的应用
- 在 EtherNet/IP 编码器上使用集成运动,以实现辅助反馈支持
Kinetix 5500 集成安全伺服驱动器
- 通过 EtherNet/IP 连接执行 SIL 3 Ple 安全断开扭矩安全功能
- 在 Studio 5000 Logix Designer 中完成项目集成,以实现控制、安全和运动
- 减少安全布线,减少所需安全组件的数量
- 通过代码重用校验您的安全系统
工具和资源
文档
Resource | Language |
---|---|
Kinetix 5500 和 VP 低惯量电机产品简介 |
认证
- CE 认证
- cULus 列名
- KCC
- ODVA
- RCM
- TÜV Rheinland 功能安全
- UKCA 认证