Kinetix 350 单轴 Ethernet/IP 伺服驱动器

我们的 Bulletin 2097 Kinetix® 350 单轴 EtherNet/IP™ 伺服驱动器具备集成运动可扩展性。利用单一网络,EtherNet/IP 可对包括人机界面、可编程自动化控制器、I/O 和运动在内的整个系统的集成加以简化。

Bulletin 2097 Kinetix 350 单轴 Ethernet/IP 伺服驱动器
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 软件
  • 文档
  • 资源
  • 应用项目

特性

  • 400 W…3 kW 连续输出功率
  • 输入电压:120…240V 单相交流和 240-460V 三相交流
  • RSLogix™ 5000 编程软件(仅限版本 20)和 Studio 5000™ 自动化工程与设计环境(版本 21 或更高版本)支持此功能
  • 适用于 EtherNet/IP™ 网络上的 CompactLogix® 和 ControlLogix® 控制器
  • 与 MP-Series™ 和 TL-Series™ 伺服电机和执行器无缝集成

其他信息

  • 通过我们的安全组件和集成安全解决方案为人员、生产和环境提供保护。我们十分了解您的工厂所面临的挑战,并且可通过业内最为广泛的安全产品组合之一来帮助您实现目标。

认证

  • CE
  • C-Tick
  • cULus
  • 功能安全

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

软件

使用 RSLogix 5000 编程软件Studio 5000 Logix 设计器(来自 Rockwell Software®)对 Kinetix® 350 单轴 EtherNet/IP™ 伺服驱动器进行编程。

了解更多信息

Rockwell Software

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

其他资源

  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。

应用项目

Kinetix® 350 伺服驱动器的典型应用包括:

  • 简单包装
  • 物料输送
  • 自动装配
  • 自动检验
  • 轻型加工
  • 食品和饮料
  • 制药和生物技术

运动控制案例研究 — 查看我们的案例研究网站,以了解客户如何在其应用项目中使用 Allen-Bradley® 运动控制产品。