Kinetix 300 EtherNet/IP 索引脉冲伺服驱动器

通过 Bulletin 2097 Kinetix® 300 EtherNet/IP™ 索引脉冲伺服驱动器,您可以在单个通信网络上实现标准化,以便更轻松地进行调试、配置和启动。可通过 EtherNet/IP 集成完整的控制解决方案(包括人机界面、控制器、I/O 和运动控制),同时保持可靠的高速连接。

Bulletin 2097 Kinetix 300 EtherNet/IP 索引脉冲伺服驱动器
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 软件
  • 文档
  • 资源
  • 应用项目

特性

  • 400 W…3 kW 连续输出功率
  • 输入电压:115-240V 单相交流和 230-480V 三相交流
  • 支持 5 个不同索引类型以及多达 32 个索引
  • 用于设备自动替换功能的存储器模块
  • 可通过 RSLogix™ 5000 编程软件(版本 20 或更早版本)或 Studio 5000™ Logix Designer 应用程序(版本 21 或更高版本)中的用户自定义配置文件进行编程
  • 与 CompactLogix® 控制器集成而成为 Integrated Architecture™ 系统的一部分
  • 与 MP-Series™ 和 TL-Series™ 伺服电机和执行器无缝集成

内置安全特性:

  • 安全转矩中断经过认证符合 ISO 13849-1 PLd/SIL2,若要满足 EN954-1 类别 3 要求,需要使用一个外部安全继电器。防止驱动器在安全电路跳闸时重启。

其他信息

  • 通过我们的安全组件和集成安全解决方案为人员、生产和环境提供保护。我们十分了解您的工厂所面临的挑战,并且可通过业内最为广泛的安全产品组合之一来帮助您实现目标。

Kinetix 索引脉冲和独立伺服驱动器

认证

  • CE
  • C-Tick
  • c-UL-us

(功能安全)

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

软件

使用 MotionView OnBoard 软件(一个嵌入驱动器中的基于 Web 的配置工具)来配置 Kinetix® 300 EtherNet/IP™ 索引伺服驱动器。

使用 RSLogix 5000 编程软件Studio 5000 Logix 设计器(来自 Rockwell Software®)对 Kinetix 300 EtherNet/IP 索引伺服驱动器进行编程。

了解更多信息

Rockwell Software

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

其他资源

  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。

应用项目

Kinetix® 300 伺服驱动器的典型应用包括:

  • 简单包装机械
  • 分度台
  • 自动装配设备
  • 换刀机械
  • 进料和出料设备

运动控制案例研究 — 查看我们的案例研究网站,以了解客户如何在其应用项目中使用 Allen-Bradley 运动控制产品。