概览
- 包括紧凑型 2 英寸和 2.5 英寸外壳
- 提供介于 1 至 65,536 每圈脉冲数之间的整数分辨率
- 针对所有的外形和分辨率提供输出信号相位和输出驱动器的选择
我们的 Bulletin 847 系列编码器已取代 844A、844B、845H、845F、845T 和 845PY 增量编码器。
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Bulletin 847 增量光电编码器产品简介 | 847-PP001 |
认证
- CE 认证
- 符合 RoHS 标准
- UL 认证