执行器

MP-Series™ 集成直线运动产品包括线性执行机构和直线运动平台。这些产品通过准确定位和快速构建功能提供灵活的伺服控制。

Bulletin LDAT 集成直线推进器

集成直线推进器

Bulletin LDAT 集成直线推进器提供了开箱即用的高速、载荷直线运动控制功能,并能够推、拉或携带负载。它们是可靠的线性执行机构,具有较高速度和加速度以及峰值推力并采用直接驱动技术,可帮助最大限度地提高性能和可靠性。


带 SpeedTEC DIN 连接器的 Bulletin 2090 Kinetix 电缆

Kinetix 电缆

Bulletin 2090 Kinetix® 电缆是完整系列的标准和连续型柔性系列,配有 SpeedTEC® DIN 连接器,可进行快速的四分之一转连接。这些电缆已通过最新国际标准认证(包括槽架电缆评级、露天敷设评级、IP67 评级、DESINA 和 UL),使用这些电缆,您可以牢固地连接伺服电机和执行机构。Kinetix 电缆可用于任何具有挑战性的运动控制应用项目,可以简化机器设计并帮助最大限度地缩短维护时间。


VP-Series 和 MP-Series 电动缸

VP-Series 和 MP-Series 电动缸

Bulletin VPAR 和 MPAR 电动缸可提供集成式解决方案,针对一系列直线运动控制应用项目提供动态、精确的响应。这些缸使用 RSLogix 5000 软件以高度可重复的定位、速度和力伸展和收缩。工业标准的安装件和杆端部附件有助于简化组装,并缩短机械设计工程、布线和调试时间。


MP-Series 重载型电动缸

MP-Series 重载型电动缸

Bulletin MPAI MP-Series™ 重载型电动缸是紧凑、轻型、出力大的执行器,可以取代液压解决方案,且比液压解决方案经济实用。入手即装的电动缸节省能源,可帮助提供机器灵活性,包括精确的多点定位。


MP-Series 集成直线运动平台

MP-Series 集成直线运动平台

Bulletin MPAS MP-Series™ 集成直线运动平台可支持重载,并可承受力矩负载。这些执行器对于清洁环境中的高精度应用非常理想。它们是采用滚珠丝杠和直线电机技术设计的。


MP-Series 集成多轴平台

MP-Series 集成多轴平台

Bulletin MPMA MP-Series™ 集成多轴平台作为执行器,提供了一种开箱即用的解决方案,可实现精确的二维定位和速度。由于设计十分灵活,您可在上面或下面放置平台,并将其与 RSLogix™ 5000 软件(20 或更早版本)集成,从而实现快速、轻松的调试。