多极照明接触器

多极照明接触器包括电保持和机械保持式 NEMA、交流电机械保持式 NEMA 和多极 IEC 照明接触器。

Bulletin 100L 电保持多极照明接触器

100L 电保持

Bulletin 100L 照明接触器可控制各种照明负载。这些接触器可用于所有常见的照明负载和其他非电机应用项目,包括钨丝照明负载、放电(荧光)负载、电炉和电热水器。另外,这些接触器还同时满足 CSA 和 UL 的要求。


Bulletin 500LC 机械保持多极照明接触器

500LC 机械保持

Bulletin 500LC NEMA 交流照明接触器提供多分支电路控制。这些照明接触器可用于能源管理系统、可编程控制器、通信系统、微处理器、占用传感器、光电管和计时器。


Bulletin 500LG 机电保持多极照明接触器

500LG 机电保持

Bulletin 500LG 机电保持多极照明接触器采用模块化紧凑型设计,易于安装。这些接触器用于切换镇流器(荧光灯或 HID)、钨灯和通用负载。这些接触器具有用于所有配置、连续额定可互换线圈的标准底座,允许将低级电路切换为 12V 5 mA。