标准工业监视器

6176M 标准监视器是平板工业彩色监视器,用于不太苛刻的环境。所有标准监视器都具有 USB 和 RS232 触摸屏输入、数字视频接口和 VGA 视频输入以及支持图像旋转、调色板更改和按钮自动复位的屏幕显示 (OSD)。

6176M 标准工业监视器
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 文档
  • 资源

特性

  • 分辨率范围为 1024 x 768 至 1280 x 1024
  • 压感式防眩触摸屏选项
  • 背面的 USB 集线器可轻松连接键盘或鼠标
  • 提供 15 英寸、17 英寸和 19 英寸型号
  • 面板、机架、台架、桌面、VESA 和壁面安装外形尺寸
  • 额定值为 45 °C (113 °F)
  • NEMA 类型 1/12/4,IP66
  • 触摸屏(C 系列产品)受 Windows® XP Pro、Windows 7 Pro(32 位和 64 位)、Windows Server® 2003 和 Windows Server 2008(包括 R2)支持

其他信息

ThinManager 瘦客户端软件 — 了解我们的 ThinManager 瘦客户端软件如何增强您的产品并帮助提升应用项目的灵活性和效率。

认证

  • C-UL
  • UL
  • CE
  • C-Tick
  • RoHS

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

其他资源